Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

All Products

All Products
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter0

Unterkategorien

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

PH3711.jpg image

Offene Ringschraube mit Gewinde

Effiziente Mittel zur Verlegung von Niederspannungs- und Datenkabeln in Kombination mit mehreren CADDY-Befestigungselementen an fast jedem Strukturelement.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Offene Ringschraube mit Gewinde, 50 mm Durchmesser, M6 Schraube, Metall
Offene Ringschraube mit Gewinde, 12 mm Durchmesser, M6 Schraube, Metall
Offene Ringschraube mit Gewinde, 16 mm Durchmesser, M8 Schraube, Metall
PH4783.jpg image

nVent CADDY Speed Link Y-Haken Erweiterung mit Schlaufe

nVent CADDY Speed Link-Verlängerung mit Y-Haken, die in Kombination mit vorgeschnittenen Kabellängen eine schnelle Abstützung von Gitterboxen, Kabelträgern oder Beleuchtungen ermöglicht.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Y-Haken Erweiterung mit Schlaufe, 2 mm Stahlseil, 0,5 m Y Länge
PH33234.jpg image

Befestigungsklipp für Gitterrinne

Ermöglicht die Abhängung von Kabelgitterrinnen mit Gewindestangen ohne Montageschienen. Funktioniert mit jeder handelsüblichen Gitterrinne.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Gitterrinnenclip, 3/16″–5/16″ (4–8 mm) Draht
PH34595.jpg image

Presswerkzeug manuell

Presswerkzeug zum Pressen (Crimpen) der ovalen Hülsen auf die Kabel.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Presswerkzeug manuell, #12 Stützen
PH35349.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss

Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Deckenstrukturen installiert werden kann.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss, 1,5 mm Stahlseil, 1 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss, 1,5 mm Stahlseil, 2 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss, 1,5 mm Stahlseil, 3 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss, 1,5 mm Stahlseil, 5 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss, 2 mm Stahlseil, 2 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss, 2 mm Stahlseil, 3 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss, 2 mm Stahlseil, 5 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss, 3 mm Stahlseil, 2 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss, 3 mm Stahlseil, 5 m Länge
PH35613.jpg image

nVent CADDY Pyramid ST Nicht verstellbarer Strut-Schienenträger

Nicht höhenverstellbare Montageplattform mit 122 mm oder 164 mm Abstand von der Dachoberfläche und einer nutzbaren Schienenlänge von 152 mm, 254 mm oder 406 mm.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Pyramid ST, feste Strutmontageschiene, 254 mm x 122 mm
Pyramid ST, feste Strutmontageschiene, 254 mm x 163 mm
Pyramid ST, feste Strutmontageschiene, 406 mm x 122 mm
nVent CADDY Pyramid ST Nicht verstellbarer Strut-Schienenträger, 406 mm x 163 mm
Pyramid ST, feste Strutmontageschiene, 152 mm x 122 mm
PH38133.jpg image

System 2000 Trägerklammer für U-Schiene

Trägerklammer zur direkten Befestigung von U-Schienen an Deckenbalken.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
System 2000 Trägerklammer für U-Schiene
PH4538.jpg image

Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder

Wirksame Mittel zur Kabelverlegung und Sicherung von Stahlträgerelementen.Einfach zu installieren durch Aufschlagen auf den Stahlflansch.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Kabelbinder mit Flanschklipp, 8–14 mm Flansch, Kabelbinder Nylon weiß
Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder, Federstahl, 14–20 mm Flansch
Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder, Federstahl, 14–20 mm Flansch
PH38449.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS mit Deckenhaken

Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell auf verschiedenen Trapezdeckenstrukturen installiert werden kann.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS mit Deckenhaken, 2 mm Stahlseil, 3 m Länge
PH36064.jpg image

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit

Bietet eine Montageplattform mit einer festen Höhe von 102 mm über der Dachoberfläche für Rohre mit einem Außendurchmesser von 12,7 ß 60,3 mm. Das Kit ist in Längen von 140 mm, 254 mm oder 406 mm erhältlich.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit, 318 mm
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit, 480 mm
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit, 196 mm
PH38719.jpg image

nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage

Rohrschelle mit Kombimutter zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 15–19 mm OD, 3/8" Rohr, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 19–23 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 23–29 mm AD, 3/4″ Rohr, 20 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 29–35 mm AD, 1″ Rohr, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 35–41 mm OD
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 41–48 mm AD, 1 1/4″ Rohr, 32 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 48–54 mm AD, 1 1/2″ Rohr, 40 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 54–62 mm AD, 2″ Rohr, 50 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 62–72 mm AD
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 73–83 mm AD, 2 1/2″ Rohr, 65 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 83–93 mm AD, 3″ Rohr, 80 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 93–103 mm AD, 3 1/2″ Rohr, 90 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 103–113 mm AD
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 113–123 mm AD, 4″ Rohr, 100 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 123–133 mm AD
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 133–143 mm AD, 5″ Rohr, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 143–153 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 155–165 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 165–175 mm OD, 6" Rohr, 150 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 195–205 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 210–220 mm OD, 8" Rohr, 200 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 220–230 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 244–255 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 270–280 mm OD, 10" Rohr, 250 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 314–324 mm OD, 12" Rohr, 300 DN
QSN

Quick Strut Mutter

Zubehör und Komponenten zur Befestigung an Montageschienen und Profilen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Quick Strut Mutter, M10 Stabgröße
Quick Strut Mutter, M12 Stabgröße
Quick Strut Mutter, M6 Stabgröße
Quick Strut Mutter, M8 Stabgröße