nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit, 480 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit, 480 mm
Katalog-Nr.: PTF16
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Die Installation mit Einschubklammern erfolgt ohne zusätzliche Werkzeuge oder Rohrschellen
- Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit
- Plastikklammern und Standfuß wirken nicht korrosiv auf die Rohre
- Die Einsteckklammern sind in 2 Größen passend zum Projekt, verfügbar
- Der Standfuß verfügt über eine Vielzahl von Löchern zur Aufnahme von verschiedenen Klammergrößen und Konfigurationen
- Zusätzliche Einsteckklammern können separat erworben werden um weitere Rohrstränge zu befestigen
- Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut
- Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen
- Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum
- Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen
- Einfacher Transport auf das Dach
Spezifikationen
Produktmerkmale
| Tool-Free Rohrschelle | ||||
| Teilenummer | Außendurchmesser OD | A | B | C |
| PTF1C | 12.7 – 22.4 mm | 9.5 mm | 40.6 mm | 19.1 mm |
| PTF2C | 21.3 – 60.3 mm | 9.5 mm | 81.3 mm | 19.1 mm |
Broschüre
Datenblatt
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog

Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.