nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Klammer und Platte für Stromversorgungsverbindungen
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Klammern and Platten für Stromversorgungsanschlüsse sind die Elemente, die den nVent ERIFLEX FleXbus-Leiter mit der Stromversorgungs-/Transformatoranschlüssen oder der starren Stromschiene verbinden, ohne zu bohren.
Es gibt fünf Varianten der HCBC-Klemme in Verbindung mit der Applikationanschlussbreite und zwei Varianten der HCBC-Platte in Verbindung mit der FleXbus-Leitungsbreite
Dieses Anschlusssystem bietet einen hervorragenden elektrischen Kontakt und eine hohe mechanische Festigkeit. Installieren Sie eine HCBC-Klemme und -Platte für Stromversorgungen bis zu 1250kVA und zwei Platten für Stromversorgungen bis zu 3150kVA.