Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Rechenzentren und DNS

Elektrische Systemanschlüsse im Rechenzentrum

Flexible Leitungen, Strom- und Verteilerblöcke, Isolatoren und andere Niederspannungslösungen für IT-Einrichtungen.

Die Welt wird immer mehr elektrifiziert. Um der Nachfrage nach zuverlässigen Internet- und Cloud-Diensten gerecht zu werden, müssen Rechenzentren deshalb ihren Betrieb ausweiten. Menschen nutzen das Internet für viele Dinge: Sie informieren sich über Nachrichten, surfen in sozialen Medien oder kaufen Waren und Dienstleistungen ein. Dabei erwarten sie, dass die von ihnen besuchten Websites und genutzten Apps funktionieren. Rechenzentren stellen deren Funktionalität bereit und müssen daher ständig in Betrieb bleiben.

Die große Menge an Stromleitern und elektrischen Komponenten in einem typischen Rechenzentrum erfordert Verbindungsprodukte, die für ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit bekannt sind. Wir bieten einen Komplett-Service und können Ihnen mit Informationen über alles, was für eine zuverlässige Stromverteilung in Rechenzentren erforderlich ist, behilflich sein. Zudem erfüllen wir Ihre spezifischen Anforderungen an eine raucharme, halogenfreie und flammhemmende Lösung.

Mit nVent ERIFLEX verbinden Sie Ihre wertvolle Rechenzentrumsinfrastruktur und Ihre IT-Ressourcen mit Experten, die wissen, wie man Risiken und potenzielle Hotspots in Ihren elektrischen Systemen vermeidet.

nVent ERIFLEX Lösungen


Flexible Busbar

Flexible Stromschiene

Flexible Stromschienen aus Kupfer können gebogen werden, um kürzere, kompaktere elektrische Systemverbindungen zwischen Stromverteilungsgeräten, Schränken und Sammelschienen in Rechenzentren herzustellen. Viele unserer Kunden ziehen flexible Stromschienen und Stromschienenhalterungen der Verwendung von großen Kabeldrähten und starren Sammelschienen in Rechenzentren vor.

Sehen Sie, wie wir mit nVent ERIFLEX Flexibar Advanced einen neuen Standard für die Isolierung von flexiblen Stromschienen gesetzt haben. Im Vergleich zu gewöhnlichen PVC-Isolierungen erzeugt Flexibar Advanced keine korrosiven Gase und weist eine relativ geringe Rauchdichtigkeit gemäß ISO 5659-2, IEC 61304-2 und UL 22885 auf. Das bedeutet mehr Sicherheit für Personen und weniger Schäden an der elektrischen Ausrüstung Ihrer IT-Einrichtung.

Flexibar Advanced ist außerdem halogenfrei gemäß IEC 60754-1, IEC 62821-1 und UL 2885 und entspricht der Flammschutzprüfung nach UL 94 V-0 und dem Glühdrahttest bei 960° (IEC 60695-2), wodurch es sich ideal für den Einsatz in geschlossenen Räumen wie Rechenzentren eignet.

Mehr erfahren

Power Distribution Blocks

Stromversorgungs- und Verteilerblöcke

Wir bieten halogenfreie ein-, zwei- und vierpolige Verteilerblöcke und ein komplettes Sortiment an Montageträgern zur einfachen Befestigung auf DIN-Schienen oder Stahlblech. Außerdem finden Sie eine große Auswahl an Anschlussblöcken für die Verbindung zwischen primären und sekundären Schalttafeln oder Haupteingängen und -ausgängen sowie Stromanschlüsse, die eine einfache Verbindung mit Sichtprüfungsfunktion ermöglichen.

Mehr erfahren

Low Voltage

Niederspannungsisolatoren

Hier finden Sie Abstandhalter-Isolatoren für Niederspannung in mehreren verfügbaren Größen. Diese kostengünstigen Isolatoren bieten eine hohe Stabilität der elektrischen und mechanischen Parameter und eine hohe Beständigkeit gegen Kriechströme in Daten- und IT-Einrichtungen.

Mehr erfahren

Mehr für Rechenzentren


Es gibt noch mehr Optionen von nVent ERIFLEX wie beispielsweise Verbindungsschienen, Erdungsgeflechte, Kabeltüllen, DIN-Profile und andere elektrische Systemkomponenten für Anwendungen in der Niederspannungsverteilung.

Die sichere und effiziente Gestaltung des elektrischen Systems Ihres Rechenzentrums oder Ihrer IT-Einrichtung ist wichtig. Mit unseren standardmäßigen oder kundenspezifischen Lösungen können wir Ihnen helfen, die Stromverteilungsanschlüsse in Schränken und Sammelschienen zu vereinfachen. Das Ergebnis: Platzersparnis in Schaltschränken und weniger Kosten bei Entwicklung und Implementierung.

Kunden wenden sich auch an nVent ERIFLEX für:

  • IEC/UL-Zertifizierung für die meisten elektrischen Systemkomponenten;
  • Kompetente Unterstützung bei der Planung der schwierigsten Herausforderungen;
  • Vertrieb und Support vor Ort.

Mehr erfahren

Unser Team ist bereit, Sie bei Ihrem nächsten Projekt zu unterstützen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unsere Experten für elektrische Anschlüsse.

Kontakt