Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Products sustainable future main

nVent 产品与解决方案助力创造更可持续的未来

nVent 2022 年环境、社会和治理 (ESG) 产品支柱的愿景是:依靠创新型解决方案提高效率、增强安全性并降低资源消耗,从而打造更加可持续的未来。

“随着全球持续向电气化迈进,nVent 凭借产品与解决方案具备的良好条件,能为社会带来积极影响,”执行副总裁兼首席技术官 Aravind Padmanabhan 表示,“推动可持续发展与安全是我们企业的核心特质,在为客户持续创新的进程中,这一目标始终是我们的首要指引。”

nVent 追求开发具有积极 ESG 影响的产品,遵循我们的三大 ESG 产品指标 — 环保材料、绿色设计与最终用户安全。这三个指标于 2021 年设立,为我们如何助力构建更安全、更可持续的世界提供了指导框架。

环保材料

我们致力于使用环保材料,即含有可生物降解、可回收或可重复使用成分的材料。这包括尽可能选用受限化学物质及稀缺原料含量更少的材料。相关举措还包括使用可回收与可重复包装、采用回收成分占比最大化的材料、减少受限化学物质与材料的耗用,以及选用寿命更长的材料。

绿色设计

我们追求环保型设计,通过延长产品使用寿命、提高能源效率和减少原材料需求,来降低对环境的影响。我们的目标是:通过远程访问技术降低产品碳足迹并提升效率;通过重复利用减少垃圾填埋处理;提高产品与客户终端场景的能源效率;采用极简且可回收的包装形式。

最终用户安全

我们开发易于使用、提升最终用户安全与体验的解决方案,助力客户提高运营安全性。最终用户安全的实现可能包括:优化装卸与运输便利性、支持低风险安装方式、保障紧急情况下关键基础设施的持续运行,以及设计出无需工具或减少工具的安装方案。

2021年,nVent 制定了长期产品目标,聚焦开发具有积极 ESG 影响的产品与解决方案。我们持续推进战略落地,向着长期目标稳步迈进。

nVent 的新产品导入 (NPI) 流程包含一套评分体系,其中明确了界定标准、指导方针与操作流程,以此推动公司对可持续创新的投入。我们通过利益相关方多种参与方式,收集关键用户对我们产品的反馈。2022 年,nVent 活跃新产品导入渠道中 76% 的新产品具有积极的 ESG 影响。这一比例涵盖了至少在三大聚焦领域之一产生贡献的产品。我们在开发具有积极影响的产品与解决方案方面持续提升认知与期望。

我们也已开始探索产品生命周期评估,包括评估产品全生命周期各阶段潜在的环境影响。鉴于环保产品声明对我们的客户与利益相关方日益重要,我们正在评估自身采用的方法,以符合最佳实践并将其融入产品策略当中。2023 年,我们计划与客户及分销渠道合作,挖掘可重复使用包装的机会,助力构建更可循环的经济体系。