Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Sustainable Hot Water Solutions

HWAT 技术如何推动商业建筑的可持续发展并为住户提供安全与便利

以下是与 Bob Silva 的问答内容。Bob 是 nVent 热管理业务的市场营销经理,在电伴热产品的运营、销售、产品管理及市场营销领域拥有超过 20 年的丰富经验。

对于不熟悉 HWAT 这一术语的人,它代表什么意思?

热水温度维持 (HWAT) 系统是一种技术解决方案,用于构建单向热水输送系统,可为客户提升效率、保障安全并节约用水。HWAT 系统广泛应用于多户住宅、公寓、独栋住宅,以及酒店、写字楼、医院、学校等商业与公共建筑。

HWAT 系统由热水器现场的传感器、调节水温的电子控制器,以及水管保温层与自调控伴热电缆组成,确保输送至用水点的热水温度保持恒定。该系统可在住户打开水龙头时即刻供应热水,基本消除了等待热水期间的水资源浪费。

HWAT 系统如何实现热水配送的可持续性?

传统热水系统通过循环回路使水流动往复,未使用的水将返回热水器重新加热,以维持足够温度满足住户需求。因水流在管道循环过程中存在热损耗,循环系统要求热水器温度至少比出水目标温度高出 5℃。这种过热过程会造成能源浪费。HWAT 系统可在不依赖循环回路的条件下,确保整个系统的水温保持恒定。取消循环回路还可节省建设材料成本。

HWAT 控制器是该系统的核心组件。除了提供灵活控温外,该控制器还能通过智能降低能耗维持所需温度,从而实现节能。此外,自调控伴热电缆具备本质高效性 — 当电缆温度达到特定阈值时电流自动切断,这意味着电缆在非必要状态下不会通电耗能。

HWAT 系统为住户带来哪些附加效益?

除节能外,HWAT 单向系统特性更便于实施分户计量。住户可以更便捷地追踪并管理个人用水量。同时,HWAT 温控系统能有效维持建筑服务所需的温度,满足军团菌风险管理方案要求。关于建筑用水系统的设计、安装、运行、维护及管理的详细规范(以降低军团菌疾病风险),请参阅 ASHRAE 188-2018 与 CIBSE TM13: 2013 标准。

除了可持续性、能效及安全性优势外,HWAT 系统还具有高度便捷性。谁不想要即时热水供应呢?无需长时间等待水池或淋浴设备加热,既可大量节水又为用户创造更优质的生活体验。

相较于其他方案,nVent 的 HWAT 系统有何突出优势?

我们引领自调控伴热技术不断发展。我们申请专利并生产了首款商用自调控伴热电缆,拥有该领域深厚的技术积淀。此外,我们的监控技术广泛应用于清洁燃料生产至融冰化雪等场景。我们对系统的底层技术有着深入的理解,能够为客户提供精准的定制化解决方案。凭借专业技术与丰富的产品组合,我们的解决方案具备易于选型、高度安全及超级可靠的特性。我们的伴热电缆、组件及控制器经过系统化设计与整体认证,确保安装与性能最优化。