Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Winterizing data Centers

帮助数据中心客户为冬季做好准备,确保运营不中断

在考虑关键数据基础设施的保护时,设施层面的保护不容忽视。保持电子设备的冷却、供电和保护至关重要,但确保这些系统所在的建筑物免受自然灾害的影响也同样是关键。冬季的几个月对设施经理和建筑师提出了特殊挑战。但是,通过适当的解决方案,可以缓解管道冻结、冰坝和危险表面等问题。

如果水管没有得到适当保护,冬季的气候条件可能会对数据中心的供水管道(包括设施供水、紧急喷淋系统和液冷供应管道)造成严重问题。当暴露在低温下时,这些管路可能会冻结破裂。为保护 IT 设备以及关键安全系统,使用伴热电缆缠绕管道可能是一个行之有效的选择。

保护液体管路,检测泄漏

nVent RAYCHEM 管道防冻保护系统灵活且易于连接到管道外部,以防止管道冻结、破裂和导致水损。XL-Trace Edge 系统可以提供精确的热量,防止水管冻结,同时最大程度降低能耗。

XL-Trace Edge 消防喷淋防冻保护系统可为易冻结区域的地面及埋地供水管道、消防立管、分支管路及含喷淋头的分支管路提供防冻保护。nVent 的自调节加热电缆和远程监控系统便于设施经理操作,并支持实时监控关键系统的状态。

如果液体泄漏不仅来自冻结的管道,还来自 HVAC 系统或备用发电机的燃油及其他液体来源,那么利用 nVent 泄漏检测技术的设施将能快速隔离并遏制任何问题。nVent RAYCHEM TraceTek 水感应电缆可以检测并精确定位任何漏水点。此传感器电缆设计用于平坦表面,可直接安装在所有数据和电源电缆下方的混凝土板上。HVAC 装置、冷却水接头或备用排卸装置中的任何漏水点都可被立即检测出,且定位精度可精确至正确的地板瓷砖。

外立面结冰造成的干扰

如果数据中心的外立面未得到妥善保护,内部运营可能会受到影响。在冬季,屋顶、檐沟和落水管中可能会形成冰坝,阻碍正常排水并导致水损。冰坝后面的积水会渗入室内墙壁和家具。重型冰锥掉落也会造成严重伤害。我们的系统可帮助您保护屋顶、檐沟、走道和落水管。

nVent RAYCHEM 屋顶和檐沟除冰系统提供一套解决方案,可满足数据中心设施经理的特定应用要求。我们的一些解决方案包括屋顶融冰 (RIM)、RIM 电缆盖支架 (CCB) 和 IceStop 除冰系统。

屋顶融冰 (RIM) 系统是一种定制设计的隐藏式电缆系统,可最大限度地减少结冰危险。RIM 电缆盖支架 (CCB) 是一种连续涂层铝外壳,可在增加加热电缆输出的同时提供额外的保护,以防止机械损坏。IceStop 是一种先进、高性能、定制化的屋顶和檐沟除冰解决方案,是轻度至重度积雪区域的商业建筑的理想选择。它可以按需裁剪成不同长度,以便轻松安装在塑料、铜、钢或铝制檐沟中,也可安装到平面或坡面屋顶、排水天沟以及外挑檐口等部位。

安全第一

在冬季,混凝土和沥青上可能会积雪积冰,导致人员滑倒、车辆打滑。加热车道或走道为液体循环加热系统或手动除冰提供了环保的替代方案。加热表面将不再需要石盐或其他危险的除冰剂。我们的系统可以安装在混凝土和沥青车道下,以应对冬季气候带来的任何挑战。我们提供伴热电缆和伴热垫以及先进的连接控制系统。

在 nVent,我们相信更安全的系统可以确保世界更加安全。我们通过创新的电气解决方案连接和保护我们的客户。我们为建筑和基础设施设计、施工、运营和维护专业人士提供安全、舒适和高性能的优质解决方案。从管道防冻保护到流量维护、融雪或加热地板和走道,您都可以信赖 nVent RAYCHEM 解决方案和服务来获得更高的安全性、舒适性和性能。