Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

食品饮料行业专用机柜的耐久性设计

Enclosures for Food and Beverage Applications Hero Image
新闻报道
食品饮料行业专用机柜的耐久性设计

为正确设计适用于食品饮料应用、能够承受高强度冲洗环境的机柜,工业设计工程师必须牢记几个关键因素。具体而言,这些机柜必须采用坚固耐用的优质部件进行正确设计和制造,以确保在整个运行过程中食品和消费者都不会受到污染物的侵害。

为维持卫生条件,食品饮料生产环境需要对机柜实施高压冲洗和使用强效化学清洁剂。如果机柜防护不当,这些工序可能会导致内部电气控制元件损坏。有效的冲洗应当彻底清除加工系统和控制设备上的所有废料和残留物,从而保障产品质量和消费者安全。

即使机柜具有适当的防护等级,但如果电气和电子控制设备未能得到妥善封闭并避免不良冲洗副作用(包括产品损坏、污染或腐蚀),制造商仍可能面临严重后果,包括生产停机、食品污染以及高昂的设备更换成本。前期注重细节设计,可显著延长产品使用寿命。

Enclosures-for-Food-and-Beverage-Applications.png


运行挑战

食品饮料行业的工作人员每日需在作业区域至少进行一次冲洗消毒作业,必要时会增加频次。某些操作环节还可能采用原位清洗 (CIP) 系统,该密闭系统通过全自动高精度控制程序按预定周期完成清洁。通常,与工厂其他区域相比,CIP 系统会使用更强效的化学品和更高压力。这类专业设计规范统称为卫生设计标准,通常由设施中的专职团队成员(如卫生工程师)负责实施。如果在 CIP 系统中忽视严苛环境控制设计的关键要素,可能导致控制系统过早失效、停机事件或不安全的工作环境。

卫生环境设计人员必须考虑三大关键设计要素:铰链、锁具、密封条以及所有相关组件的卫生特性。每个要素都需要独特的设计考量以确保其有效性。

铰链

铰链提供可靠的密封性并增强机柜安全性。对于冲洗环境,最佳选择是带有倾斜表面、可拆卸的子弹型机柜门铰链。这类铰链采用圆顶设计和光滑表面,可以彻底、轻松地清洁铰链区域,最大限度地减少食物残渣和细菌滞留。这类铰链还便于轻松检修机柜内部,简化维护、检查和改装操作。性能最佳的铰链应具有坚固耐用、可拆卸的特点,并且在反复接触化学品后仍能保持持久强度。

锁具

为确保锁具清洁且冲洗能有效去除污染物,卫生环境设计人员应考虑选用低矮型(与机柜齐平)或开口最少的平滑锁具设计(如工具开启式插槽)。选择能够牢固、强力锁紧的把手,以防止冲洗液和强效清洁化学品进入机柜内部,也同等重要。免工具闭合锁具既便捷又可靠,能为现场工作人员节省时间。

密封条

选择适合冲洗环境的最优机柜结构和设计固然关键,但选择高性能的密封件或密封条才是确保机柜高效防护的重要因素。由于不锈钢通常是这类应用中的指定机柜材料,因此密封条及其固定机构或粘合剂必须采用与不锈钢相容的材料制造。此外,密封条和粘合剂必须能够承受冲洗过程中的强效化学品,并需定期检查其弹性损失程度和压缩形变情况。密封条可被视为设计中最关键的环节,因为它保护着机柜内的重要自动化和控制设备免受外部因素侵害。

理解机柜防护等级与卫生设计

在卫生设计中,任何凹面或缝隙都被视为潜在的细菌滋生风险点。卫生设计的核心在于采用符合卫生标准且能耐受强效化学品的结构材料。

4X 是 UL 制定的典型防护等级,适用于工业控制设备所处的大多数腐蚀性环境。设计人员通常会要求食品饮料设备达到 4X 级防护等级。这对于卫生要求较低或零卫生要求的区域是个良好起点,但该等级忽略了卫生设计的关键要素,包括可能滋生细菌的机柜表面组件(如常见于 4X 工业机柜铰链、锁具和密封条上的缝隙、凸缘、悬垂物或平面顶部)。尽管 4X 认证未作强制规定,但采用最大限度减少或消除此类接触面的设计仍至关重要。另外需要指出的是,新采用的 IP69 等级并不等同于卫生设计。IP69 是一种高压防水测试程序,完全独立于卫生设计要素。nVent 提供了独特的全面机柜产品组合,可保护关键电气设备在所有环境中安全运行。

我们的解决方案经过专门设计,可满足从最简单到最具挑战性的应用需求,并为食品饮料设施中的不同区域提供相应级别的卫生设计和防护。我们将其划分为高、中、低三个等级,与 FDA 对直接和间接食品接触区域的分区标准高度吻合,同时符合其对自动化控制系统的相应要求。

要了解 nVent 完整解决方案的更多信息,请访问:https://www.nvent.com/en-us/hoffman/food-beverage</s>-

nVent History

关于 nVent

我们以创新的电气解决方案,连接世界,守护安全。我们致力于设计、制造、营销、安装和维护高性能产品与解决方案,助力构建一个更加可持续、电气化的世界。

了解更多信息
Data Center and Networking Solutions

数据中心解决方案

nVent 在液冷领域拥有逾 15 年的丰富经验,凭借深厚的技术应用积淀与全球业务布局,为合作伙伴打造高效解决方案,确保先进计算环境始终获得最优性能与卓越可靠性。

了解更多信息
Community Involvement

文化

我们激励员工勇拓边界、锐意创新,由此激发团队向心力,铸就卓越绩效。我们的企业文化屡获行业嘉奖。

了解更多信息
ESG

新闻与观点

“新闻与观点”页面聚焦公司近期财务表现、战略合作伙伴关系及可持续发展实践,全面展示 nVent 在电气连接与保护领域对技术创新与社会参与的坚定承诺。

了解更多信息