Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

恶劣环境中控制机箱的设计注意事项

Design Considerations for Control Enclosures in Harsh Environments Hero Image
新闻报道
恶劣环境中控制机箱的设计注意事项

控制面板的早期故障几乎全部源于以下四个关键部件中至少一项未达到规格要求:铰链、闩锁、密封垫及气候控制系统。每一项都需要独特的考虑因素和设计要素来确保可靠运行。控制机箱的任务是在各种恶劣环境中保护敏感的控制装置。如果在系统设计中未考虑到这些多变的环境条件,则可能导致损坏和成本高昂的停机。要指定设计功能适合恶劣环境的机箱,必须考虑四项常被忽略的设计因素。前期对细节的关注显著提升了设计的持久适用性。

铰链

铰链提供安全密封,并增强了机箱的安全性。采用不锈钢材质且具备可拆卸功能的机箱门铰链是恶劣环境下的最佳选择,可防止过早故障。

此外,可拆卸的铰链便于轻松检修机箱内部,使改装、集成、维护和检查变得更加简便。性能出色的铰链坚固耐用、可拆卸且由耐用材料制成。

闩锁

在选择可耐受恶劣环境的闩锁时,材料至关重要。采用镀锌材料制成的标准工业机箱闩锁成本较低,但通常不适合恶劣环境。不锈钢是闩锁组件的理想解决方案。

设计合理的闩锁可显著提升机箱的检修便捷性与安全防护,从而确保长期稳定运行。当需要使用工具来锁定机箱并保障机箱安全时,这一步骤在现场操作中很容易被忽视,导致控制装置在户外应用中容易受到环境影响,面临雨水等流体渗入的隐患。

Design-Considerations-for-Control-Enclosures-in-Harsh-Environments-Story-Image.jpg

密封垫

选择适合恶劣环境的最优机箱结构和设计固然关键,但选择高度可靠的密封件或密封垫也是确保机箱高效防护的重要因素。密封垫是控制机箱最常见的故障点。密封垫及其粘合剂必须采用与安装环境兼容的材料制造。高湿度、剧烈温度波动和环境化学物质会加速聚氨酯泡沫等常见密封垫材料的性能劣化。对于污水处理和油气等更具挑战性的应用,最佳做法是选择改进的材料(如硅胶),或不含粘合剂、压缩固定的硅胶密封垫。由于密封垫可以保护机箱免受外部环境液体、湿度和湿气的影响,因此是设计中最关键的一环。

气候控制

必须优先考虑恶劣的环境因素,以保护与常用冷却系统相关的金属部件。这些部件可能包括铜管,以及任何用于冷却机箱内部环境的传统蒸发和冷凝盘管。这些盘管、铜材和钎焊材料可采用专为恶劣环境(如极端环境空调或提供高级防腐蚀套件的其他气候控制系统)设计的特定涂层进行防护。机箱可能会因外部因素(如阳光直射、高温处理设备)或内部因素(如机箱内组件的热负载)而过热。热量会损坏电气设备并显著缩短其使用寿命。电子设备的工作温度每超过室温 18 华氏度,其使用寿命将会减半。

了解评级

在确定控制机箱的设计元素时,务必注意评级及其资格。美国国家电气制造商协会 (NEMA)、美国保险商实验室 (UL) 和加拿大标准协会 (CSA) 是北美地区公认的标准制定机构。其评级依据同类应用描述及预期性能指标生成。UL 和 CSA 要求由合格的评估人员进行机箱测试。UL 还向制造商和集成商分派现场检查员,以确保他们遵守规定的方法和材料规格。NEMA 并未要求通过国家认可测试实验室(NRTL) 的测试,而是完全由制造商自行决定其合规性。除非与 NRTL 颁发的证书配对,否则 IP 等级也属于制造商自行声明范围,无需经过审计或程序合规性验证。还必须注意的是,集成机箱的防护等级最高只能达到穿透机箱表面的组件(如 HMI 屏幕或按钮)的最低等级。这对于确保机箱和组件均适合在恶劣环境中使用至关重要。

nVent 提供了独特的全面机箱产品组合,可保护关键电气设备在所有环境中安全运行。这些解决方案经过专门设计,可满足从最简单到最具挑战性的应用需求。

了解更多有关极端环境及其设计考虑因素的信息→

nVent History

关于 nVent

我们通过创新的电气解决方案实现连接和保护。我们设计、制造、营销、安装和维护高性能产品和解决方案,助力构建更具可持续性、电气化程度更高的世界。

了解更多
ESG

新闻与观点

“新闻与观点”页面展示了公司的最新财务业绩、战略合作伙伴关系和可持续发展工作,彰显其对电气连接与保护行业创新和社区参与的承诺。

了解更多
Community Involvement

文化

我们鼓励员工成为大胆、有创造力的思考者,从而推动提高敬业度和绩效水平。我们的企业文化赢得了许多奖项。

了解更多