Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

宣布我们 EFS 业务板块的激动人心的新产品

宣布我们 EFS 业务板块的激动人心的新产品
新闻报道
宣布我们 EFS 业务板块的激动人心的新产品

用于支持商业与数据行业的新产品

我们很高兴宣布“电气与紧固解决方案”业务线推出的多款创新产品,这些产品将助力电气承包商提升安装效率与安全性。三款全新 nVent CADDY 产品均通过美国与加拿大的 UL 和 cUL 认证,服务于电气与数据中心通信行业。

nVent 专家团队专注于开发解决方案,既解决客户特定挑战,又兼顾建筑规范要求、复杂项目环境及商业与工业建筑行业趋势。我们的 nVent CADDY 和 nVent ERICO 产品系列包含创新型省时解决方案,旨在帮助承包商更智能、更高效且更成功地开展工作。

Q2 New EFS Products


改进型 nVent CADDY Cat HP J 型钩 (CATHP):

此改进型解决方案采用 nVent CADDY Versa-Mount 技术,这是一种创新连接设计,可为墙面、天花板和螺纹杆安装应用提供多种结构安装方式和安装方法。nVent CADDY Cat HP J 型钩的现代化设计旨在为当今快速发展的、高性能低压电缆提供最佳支撑和保护,同时凭借其安装通用性为承包商提供助力。

nVent CADDY 箱体/导管固定平台,多功能型 (BCSP612F):

此新型解决方案通过单螺纹杆悬挂方式,提供了一种快速且安全的安装方法,适用于高空应用中的各类接线盒和电气管道/导管。我们的改进型产品非常适合结构访问受限的开敞式天花板环境(高天花板)。与传统方法(包含多个连接点和支撑件)相比,其设计旨在简化箱体和导管安装流程,在消除额外硬件需求的同时提供便捷的无工具安装体验。

nVent CADDY WBT 高性能电缆桥架免工具拼接器 (WBTQSPL):

nVent CADDY WBT 高性能电缆桥架免工具拼接器是高效连接多段电缆桥架的方法。该解决方案专为配合 nVent CADDY WBT 高性能电缆桥架使用而设计,允许安装人员在拼接多段桥架时限制不必要的移动并稳定不稳定部分,从而在发生电气事件时确保连续性和电缆安全性。由于部件少且不含易松动件,安装快速、简单且方便。

nVent ERICO 压缩接地连接器:

nVent ERICO C 型和 E 型压接工具属于新型 nVent ERICO 压缩接地连接器系列。这些连接器标有公制和 AWG 导体规格,可通过压缩工具将两根导线导体连接在一起,用于接地系统。这些接地连接器由高强度导电铜制成。这有助于确保低电阻连接,减轻腐蚀影响,从而打造经久耐用且适用于广泛应用场景的连接。这些连接器经过严格测试,确保连接强度和载流能力符合并超越 CSA 和 UL 467 接地标准(针对接地和等电位联结设备),以保障安全要求。

目前已在亚太地区和欧洲、中东及非洲地区上市。

nVent ERICO Gem 计算器:

nVent ERICO 接地增强材料 (GEM) 计算器是一款用户友好型工具,可计算在低导电率区域的理想材料使用方案,并有助于降低接地电阻和缩小接地系统尺寸。该计算器简化了接地安装中电阻率值的估算和所需接地增强材料的用量计算。该工具支持四种语言,并提供英制和公制计量单位。

DT 配电盘保护器(120 和 240 kA TT):

nVent ERICO DTX120 和 240 系列电涌保护器符合全球标准,可为破坏性瞬态和电涌电流提供优质防护,尤其适用于 IEC I 类和 II 类及 UL 1 类和 2 类场所。其创新设计支持安装在配电盘线路端或负载端(仅 B 版本无需断路器)。凭借每相 120 kA 或 240 kA 的电涌额定值,该系列电涌保护器非常适合 C 类场所。其典型应用包括进线口、配电系统、分支配电盘、电机控制中心 (MCC)、照明配电盘、暖通空调系统等。该系列还具备 NEMA® 4X 防护等级,适用于户外应用。

在 nVent,我们的承诺是提供顶级产品和服务,助力客户取得成功并满足其质量标准。2023 年,我们推出了创纪录的 95 款新产品。此外,2023 年我们在售新产品引入 (NPI) 渠道中 85% 的产品对可持续发展产生了积极影响。我们的产品服务于工业、商业、数据中心、电力设施、可再生能源、储能和能源转型等不断扩展的行业。我们协助客户更高效地运营,优先考虑安全,并连接和保护关键系统。我们很高兴将这些来自 nVent CADDY 和 nVent ERICO 品牌的创新型新产品推向全球客户。

了解支持关键垂直领域的更多新产品:

墙内解决方案 | nVent CADDY

数据通信与 DNS 解决方案 | nVent CADDY

nVent History

关于 nVent

我们通过创新的电气解决方案实现连接和保护。我们设计、制造、营销、安装和维护高性能产品和解决方案,助力构建更具可持续性、电气化程度更高的世界。

了解更多
ESG

ESG

自公司成立以来,环境、社会和治理 (ESG) 一直是我们的企业宗旨和营运活动的重要组成部分。nVent 的 ESG 工作主要集中在三个方面:人员、产品和地球环境。

了解更多
Community Involvement

文化

我们鼓励员工成为大胆、有创造力的思考者,从而推动提高敬业度和绩效水平。我们的企业文化赢得了许多奖项。

了解更多