Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

标准产品

标准产品

标准产品优势

全面的机柜和温度控制产品组合
nVent HOFFMAN 提供 16,000 多种标准产品,拥有业内最全面的产品组合之一。标准产品包括低碳钢和不锈钢壁挂式和独立式机柜、控制台、非金属机柜、接线盒以及线缆和温度控制解决方案。该系列几乎适用于任何需要机柜和温度控制解决方案的应用场景,并且包括符合 NEMA 和全球 IEC 标准的产品。nVent HOFFMAN 还提供特定的机柜设计,包括户外机箱、EMC、危险场所、抗震和卫生设计。

此外还提供多种不同设计方案,可满足任意配置需求。例如,可以使用紧凑的落地式机柜构建独立式配置,也可以通过组合多种模块化机柜来构建大型配置。

可与多个机柜配合使用的多功能附件
可以获取多种通用附件和线缆管理解决方案来完善我们的机柜系列,在简化设计、采购、处理和安装方面,尤其对于面板制造商和安装人员而言,这一灵活性非常重要。我们的大多数附件可以适配整个平台,例如独立式产品,这是我们的一大优势。对使用 nVent HOFFMAN 产品组合的工程师和装配人员而言,这大大降低了其工作的复杂性。

认证

DNV 认证RS 认证GOST 认证Kema Keur 认证UL 认证Lloyds 认证EAC 认证thales 认证

其他相关产品