Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

危险场所

危险场所

保障人员安全 - 节约运维成本

chemical industry plant - workers in work clothes in a refinery with pipes and machinery

在安全防护至关重要的场景中,正确选择防护设备

危险场所可能面临液体、气体或蒸汽的侵蚀,这些物质会对其接触的表面造成破坏。化学反应可能加速腐蚀,并对表面产生损害。极端温度、易燃液体或粉尘,甚至金属粉末在存在点火源和氧气的情况下都可能引发燃烧。选择合适的设备对于预防这些危险环境中的火灾和爆炸事故至关重要。

  • 凭借行业专业知识助力选择正确的材料,预防或减少对机柜的侵蚀
  • 符合 ATEX、IECEx、AEx 等国际认证标准,耐受严苛环境且维护需求极低
  • 可抵御硫化氢、氯化铁、氢氟酸等化学物质的腐蚀
  • 延长设备防护寿命

特色产品

ZonEx ATEX IECEx Type 4X 铰接式 316 不锈钢机柜,ATEX 设计

ATEXOpen_m_sq.webp

该产品的设计与认证符合 ATEX 指令 2014/35/EU 以及 IECEx 和 AEx 标准,可提高 1 区及 2 区应用场景中电气元件机柜的安全性能。

ZonEx ATEX IECEx Type 4X 螺栓紧固式盖板,EXE 设计

ZONEXIIScrewCvrSmallClsd_sq.webp

该产品的设计与认证符合 ATEX 指令 2014/35/EU 以及 IECEx 标准,可提高 1 区及 2 区应用场景中电气元件机柜的安全性能。

ZonEx 非金属终端机柜

CarbonBlack_GroupC_m_sq.webp

专为危险场所现场接线设计。可在满足严苛防护要求的同时,保护设备及接线端子免受腐蚀性污染物侵蚀。

SpectraCool 窄型危险场所专用空调(室内/室外)

SPECTRACOOL_HazLocAC_Group_co_sq.webp

专为危险场所散热需求设计。时尚外观设计,无厚重铸铁外壳,可见紧固件使用极少。

危险场所加热器

DAHHL_HLTSTAT_HtrTherm_Group_m_sq.webp

专为危险场所设计,用于保护电子元器件免受严寒低温、冷凝水和腐蚀的侵害。

危险场所线孔密封件

EXAS075SS6_HoleSeal_m_sq.webp

这些密封件经过认证,可用于金属、无涂层机柜,确保防尘、防油和防水的密封效果。这些具有自动对中功能的密封件设计用于密封额外的按钮孔、导管开口和敲落孔,安装简便。

危险场所呼吸排水器

BreatherDrains_m_sq.webp

防止经过危险场所认证的机柜内部积聚湿气,同时维持机柜的 UL 防护等级。可使机柜内的空气能够与周围大气进行交换,从而防止冷凝和对电气设备造成任何潜在损坏。

危险场所观察窗套件

WindowGroup2_left_m_sq.webp

确保防尘、防油和防水的密封效果。设计用作观察窗口,这些观察窗组件非常适合用于观察机柜内部的组件。观察窗安装极其简便,只需在机柜上开孔,然后使用随附的安装五金件将窗体和框架固定即可。

资源