Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

机柜温度控制

温控产品

最大限度提升电子设备运行时间与使用寿命

13772920_XXL.jpg

行业领先的成熟机柜温控产品组合与支持

nVent HOFFMAN 温控产品有助于为电子和电气元件的可靠运行创造最佳条件。nVent HOFFMAN 产品系列丰富,包括空调、过滤风扇、换热器和温控产品附件,在保障控制系统和设备使用寿命的同时,可确保最高生产效率和运行时间。

  • 行业领先的成熟产品组合,涵盖售前售后支持及全方位工程测试服务
  • 散热选型工具可帮助您从 1000 多种标准冷却配置中找到理想解决方案
  • 2000 多款通过 UL 认证的标准散热、加热和温控产品,确保被保护组件可靠运行并延长使用寿命
  • 现场热力审计与咨询服务计划
立即使用散热选型工具

产品

水冷机组

水冷机组

nVent HOFFMAN 工业水冷机组通过封闭式水循环系统对整套设备进行散热,为产品、机械装置及工业设备创造理想运行环境,确保稳定可靠的性能表现。

  • 40 种配置选项
  • 制冷量:3,100 至 187,000 BTU/小时
  • 按应用场景定制

空调

Air Conditioners Card 324x200.webp

nVent HOFFMAN 空调有多种配置可供选择,可满足广泛的制冷量、电源输入及安装方式需求。

  • 产品型号覆盖 1,000 至 20,000 BTU/小时制冷量范围,适用于室内、室外及严苛工业环境
  • 防尘线圈设计,支持在多数环境下无需过滤网即可运行
  • 内置法兰,安装便捷

风扇与过滤风扇

Filter Fans Card 324x200.webp

nVent HOFFMAN 新风开环技术专为低至中等热量排出设计,为 Type 1 及 Type 12 应用场景提供最佳防护

  • 如需更高级别防护,可升级选用 HOFFMAN Type 3R 和 4/4X 级过滤风扇防护罩

热电制冷器

Thermoelectric Cooler Card 324x200.webp

采用珀尔帖效应技术,专为小型机柜或低热负荷环境设计

换热器

HeatExchangersCard 324x200.webp

采用免维护闭环设计,无制冷剂、无滤网结构,适用于低至中等容量应用场景

  • 空气对空气换热器
  • 空气对水换热器

涡流冷却器

Vortex Cooler Card 324x200.webp

涡流冷却器可为电气和电子机柜提供高效散热、清洁及防护。 凭借近乎无活动部件的设计,此类机柜冷却器能够实现稳定可靠的运行,且维护需求极低。

加热器

HeatersCard 324x200.webp

nVent HOFFMAN 加热器系列可保护内部组件免受低温、冷凝及腐蚀影响,适用于多种应用场景 — 从工业安全防护到危险环境均能胜任。

散热系统附件

ClimateControlAccessoriesCard 324x200.webp

监测并维持机柜内部环境条件,防止因极端工况或意外故障导致的设备失效。

  • 除湿器
  • 温控器
  • 湿度计

热力审计服务

Thermal Scan

什么是热力审计?

nVent HOFFMAN 代表及分销商提供的免费服务,内容包括:

  • 机柜检查
  • 热力扫描
  • 优化建议

为何需要热力审计?

随着温度升高,工业电子设备可能过热,导致运行异常甚至完全故障,最终造成设备停机。热力审计能提前识别问题区域,防患于未然。

想获取免费热力审计服务?

立即提交申请!

马上开始

资源

工业/商业说明符指南第 10 章

Cat-00059_Chapter10.jpg

下载

机柜冷却解决方案宣传册

HOFFMAN-SB-EnclosureCoolingSolutions-EN-2107web.jpeg

下载

机柜冷却产品售后支持宣传册

HOFFMAN-SB-Bro00270-AftermarketBrochure-EN-2305.jpg

下载

危险场所解决方案宣传册

Bro-00129.jpg

下载

“管理和保持温度”白皮书

HOFFMAN-WPCS-WP00073-ManagingTempInEncl-EN-1905.jpg

下载

“为什么要优化冷却设定值”白皮书

WP-00034.jpg

下载

远程访问控制

RAC-mockup.webp

为精选的 SpectraCool 空调设备添加远程访问控制功能,可全面提升全球各地散热系统报警的可见性,使您能在关键生产部件受损前及时处理潜在问题。

查看产品

散热选型工具

Cooling Selection Tool Screen.webp

根据您输入的应用需求参数,该软件将智能推荐标准散热解决方案,包括空调、换热器及通风设备等。

立即查看工具
Choosing the Ideal Industrial Electrical Enclosure Cooling Solution | nVent HOFFMAN

Play

Putting Cooling First When Making Buying Decisions | nVent HOFFMAN

Play

HOFFMAN's Free Thermal Audit Service | nVent HOFFMAN

Play