Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

风扇和过滤风扇

风扇和过滤风扇

适用于开环散热应用的各种风扇和过滤风扇解决方案

  • 采用强制新风开环技术,适用于低至中等散热需求
  • 适合凉爽或清洁空气环境
  • 提供多种 Type 1 和 12 级配置选择,并可升级至 Type 3R 和 Type 4/4X 级过滤风扇罩进一步增强防护
  • 支持侧装与顶装,灵活适配安装需求
  • 风量范围从 21 CFM (36 M3/小时) 到 484 CFM (822 M3/小时),尺寸从 4 英寸到 13 英寸
  • 还提供紧凑型卡扣设计,便于安装
  • 散热选型工具可帮助您从 1000 多种标准配置中找到理想的散热解决方案

子类别

产品 结果 (items)