通用连接排
详情
应用场景图片
资源
CAD
Compatible Products
功能
- 方便与内六角扳手连接
- 设计允许进行导体目视检查和连接确认
- 可与带冲孔或螺纹铜制母线配合使用
- 高填充率使得有无端子均可进行输出连接
- 快速简单的安装
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
| 螺纹尺寸 TS | C |
| M5 | 18 mm |
| M6 | 17.5 mm;25 mm |
| M8 | 20 mm;25 mm |
| M10 | 25 mm |
认证
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
附件
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。