Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

电动出行与电动汽车

电动出行与电动汽车

为未来交通优化电力与防护

对消费者和企业而言,正成为比以往更可靠、高效且便捷的选择。但是,投资电动出行意味着需要可扩展、节省空间且能快速部署的产品方案。nVent 凭借产品与工程设计专长,确保在规划支持电动出行应用时全程提供帮助。

依靠 nVent 满足电动出行需求,包括:

  • 标准和定制化产品解决方案
  • 工程设计和原型安装支持
  • 安装后维护指导

准备好开始了吗?

nVent 随时与您协作 — 从根据任何安装需求挑选合适产品,到支持您的安装工作。

请立即联系我们

电动出行:准备好了吗?


国际能源署的 《2019 全球电动汽车展望》预测,到 2030 年,全球电动汽车保有量将达到大约 1.35 亿辆,CAGR 将达到 30%。2030 年,欧洲电动汽车销量份额将达到 26%。到 2030 年,美国市场保有量预计将攀升至汽车总量的 8%。

基于在电动出行与储能系统领域的丰富经验,nVent 可为您攻克独特挑战。nVent ERIFLEX 系列低压产品可确保能源传输与存储的安全高效。结合 nVent ERICO 在接地、连接和电涌保护方面的产品组合和专业知识,可以确保电动车充电站和电源基础设施随时满足任何电力输送和保护需求。

我们的产品


精准选型支持
nVent ERICO 和 ERIFLEX 的专业工程师团队可以帮助您根据关键业务需求匹配产品。

  • 载流量为 63 至 6000 A
  • 标称电压 UL/IEC 1000 VAC/1500VDC
  • 符合主要国际标准:UL、IEC、CSA、EAC
  • 新一代绝缘材料(无卤、低烟、阻燃),称为 nVent ERIFLEX Advanced Technology
  • 耐高温达 115°C
  • 国际合规和认证:EN 45-545、DNV-GL、ABS,必维国际检验集团

安装无忧
我们的支持不限于产品选型。正确安装可以确保节省空间、时间和成本。

持续教育
我们随时掌握市场趋势、安装要求、规范和标准。获取支持以维护电动汽车安装并快速适应变化。

特色产品


宣传册和下载


Learn more about how nVent ERICO can help with your next project by contacting our team.