Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

Advanced Technology 产品

产品

The nVent ERIFLEX Advanced 产品系列


随着工业、商业及居住环境中电力导体与设备数量的急剧增加,制造商对设备与人员安全防护措施的选择需求亦同步攀升。涉及危险塑料材料的火灾可能释放有毒烟雾,危及人员安全并造成设备损毁。作为电力导线行业领导者,nVent ERIFLEX 致力于开发一款独特且更安全的热塑性弹性体 (TPE) 解决方案,以满足市场需求。经过深入研究,nVent ERIFLEX Advanced Technology 解决方案正在树立新标杆,其独特特性包括:低烟、无卤,阻燃 (LSHFFR) 和耐高温特性,同时不会影响导线柔韧性。此外,我们的母线支撑、配电模块和电源模块、绝缘子同样具备 Advanced Technology 的独有安全特性。

在下一个项目中指定采用 Advanced Technology。

一次性下载所有 nVent ERIFLEX Advanced Technology 产品的规格书!直接插入您的规格文档。

下载规格书

深入了解 nVent ERIFLEX Flexibar 技术和设计。

下载 nVent ERIFLEX Flexibar 技术手册,以了解有关 Flexibar 的设计、应用注意事项以及产品选型指南的更多信息。

下载手册

供电导线 + nVent ERIFLEX Flexibar Advanced


PH37697g-1280x1280.jpeg image

经过深入研究,nVent ERIFLEX 自豪地推出柔性母线绝缘领域的全新黄金标准 — nVent ERIFLEX Flexibar Advanced。该产品兼具低烟、无卤素及阻燃特性,同时保持 nVent ERIFLEX Flexibar 一贯的灵活性与可靠性,完全满足合作伙伴的预期。

相较于标准 PVC 绝缘材料,Flexibar Advanced 不会产生腐蚀性气体,且根据 ISO 5659-2 标准测试显示其烟雾不透明度显著降低。低烟特性可显著改善应急场景下的能见度,便于人员快速定位安全出口,同时为救援人员提供更清晰的灾情评估条件。Flexibar Advanced 意味着加强人员防护,减少对电气设备的损害以及对环境造成的影响。

无卤特性可有效减少有毒烟雾生成量。根据 IEC 60754-1 标准,Flexibar Advanced 不含任何卤素成分,其毒性极低,是数据中心、轨道交通等封闭空间及医院、学校等人员密集场所的理想选择。该特性还使其特别适用于潜艇、配电板及其他需低排放解决方案的封闭式环境。

除无卤特性外,Flexibar Advanced 还符合 UL 94-V0 阻燃测试标准。阻燃测试部分验证了其自熄灭特性。Flexibar Advanced 的极限氧指数 (LOI) 达到了 30%,进一步印证了该产品的卓越阻燃性能。发生火灾时,Flexibar Advanced 产生的烟雾量可控,对电气设备的损害降至最低。

了解有关 Flexibar Advanced 的更多信息

特色产品

低压绝缘子


nVent ERIFLEX 提供全系列 29 种规格低压绝缘支撑件。绝缘子成本效益高,电气和机械参数稳定,漏电流抗性优异这些绝缘子采用无卤素玻璃纤维增强热固性不饱和聚酯模塑料 (BMC) 制造。其电镀锌嵌件的螺纹符合 ASME® 标准。绝缘子的工作温度范围为 -40°F 至 266°F。支柱式绝缘子符合 UL® 94 VO 自熄型材料标准,并且通过 UL® 认证,符合 UL 891 标准附录 G(文件编号 E125470)关于正面不带电配电板和附件的认证。该绝缘子也获得了加拿大 UL 材料和强度认证。nVent ERIFLEX 绝缘子是市场上首款符合 CSA 标准的产品。

特色产品

配电 + 电源模块


nVent ERIFLEX 提供多种紧凑型无卤单极、双极及四极配电模块,以及完整的组装辅助产品,便于固定至 DIN 导轨或钢板。

这些模块便于装配,支持可视化检查,可轻松确认与 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced、IBS/IBSB Advanced 等多种导体的连接。高填充率可确保即使在紧凑装配中也能实现最佳电气连接性。

了解更多关于配电模块和电源模块的信息

可调母线支撑


nVent ERIFLEX 提供全系列可调母线支撑,以满足独特的安装需求。通用固定和安装解决方案采用多种型材,配备紧凑型可调母线支撑装置 (CABS) 和模块化五金件,可快速匹配您的应用场景。

通过 nVent ERIFLEX 可调母线支撑产品系列,可提供专业、标准解决方案,并注重多种设计配置的灵活性,为母线支撑提供模板,从而节省时间和成本。

  • 相间距可调
  • 母线厚度 5 或 10mm 快速适配
  • 可耐受较高的短路冲击力
  • 设备安全防护等级卓越
  • 通用安装方案
  • 工作温度:-40°C 至 130°C
  • 自熄型 UL 94 VO 阻燃认证

特色产品

准备好开始使用 nVent ERIFLEX Advanced 零件了吗?

如有任何问题,请联系技术支持,或通过我们的销售团队启动您的项目。

联系我们