Advanced Technology 概述
什么是 Advanced Technology?
安全 | 可靠 | 创新
低烟优势
若发生火灾等紧急情况,低烟特性可对烟雾量进行测量。此特性有助于确定火灾期间产生的烟雾量。对于 nVent ERIFLEX 柔性导线,如 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 和 IBS/IBSB Advanced,该特性符合 UL 2885 和 IEC 60754-2,这意味着透光率提升可增强能见度。
nVent ERIFLEX 母线支撑、绝缘子、配电模块和电源模块经测试符合 ISO 5659-2。
低烟 Advanced Technology 意味着加强人员防护,减少对电气设备的损害以及对环境造成的影响。
无卤导线和绝缘材料
随着化学研究进一步揭示卤素材料的强腐蚀性与毒性,市场对无卤素解决方案的需求持续增长,以保护电气设备安全并保障人员健康。
Advanced Technology 符合 IEC 60754-1 和/或 UL 2885 标准的无卤要求。如发生火灾,Advanced Technology 不会释放腐蚀性气体,主要生成蒸汽与微量一氧化碳。
Advanced Technology 采用无卤材料,并通过减少腐蚀与烟雾生成,为人员安全及您的电气系统提供更优防护。
Advanced Technology 可以轻松应用于封闭式数据中心、轨道交通等场景,并广泛适用于医院、学校等对人员健康与安全要求严苛的场所。
鉴于法规要求日益严格,先进技术还可部署于潜艇、配电板及其他需低排放解决方案的封闭式环境中。
阻燃优势
Advanced Technology 通过热塑性或玻璃纤维增强聚酰胺材料,融合低烟、无卤素及阻燃特性,有效降低火灾风险,延缓引燃时间、减少热量释放并延长逃生窗口。阻燃特性:Advanced Technology 符合 UL 94-V0 和/或 IEC 60695-2-11(通过 960°C 灼热丝测试)。阻燃测试表明它具有自熄特性,可降低火灾蔓延的风险和对电气装置的损坏。它也可以减少对电气装置造成的损坏。Advanced Technology 还拥有一个经证实的卓越特性,即极限氧指数 (LOI) 为 30%。
耐高温产品
得益于独特技术特性,采用 Flexibar Advanced 与 IBS/IBSB Advanced 的 Advanced Technology 绝缘材料同时被认证为 II 类导线,耐高温达 115°C。
该工作温度可减少连接区域出现热点的风险。电缆的工作温度一般是指在持续运行状态下可安全承受的温度范围。
该工作温度由导线绝缘层/护套材料特性决定。典型 PVC 绝缘材料的温度范围介于 -15°C 至 70°C 之间。
我们的电源模块和配电模块采用热塑性材料,可在 40°C 环境温度下无需降容运行。
搭配玻璃纤维增强聚酰胺材质的 nVent ERIFLEX 绝缘子与母线支撑装置,工作温度范围扩展至 -40°C 至 130°C。
实心接线端子和镀锡保护层连接
Advanced Technology 扁平导线采用纯铜和镀锡接线端子制成。nVent ERIFLEX 电源模块和配电模块采用纯铜或铝镀锡材料制成,有助于进行铜或铝导线连接。
镀锡铜的优势:
- 更出色的耐腐蚀性
- 使用寿命更长(在某些应用中可延长 10 倍)
- 更高的接触导电性
- 符合各种规格/国家及特定应用要求
- 性能强劲且维护需求更低
- 支持铜或铝导线连接
多项 UL 标准要求使用镀锡铜:
- UL67(配电盘),第 10.1.5 节 – 600A 以上的接头需镀锡、银、镍或镉
- UL891(配电盘),第 8.8.1.1.5 节 – 600A 以上的接头需镀锡、银或镍
- UL845(电机控制中心),第 8.2.9 节 – 600A 以上的螺栓连接需镀锡或银
- UL508A(工业控制面板),第 29.3.10 节 – 600A 以上的螺栓连接需镀锡、银或镍
需要使用镀锡铜的行业包括:
- 海洋及近海
- 石油和天然气
- 水处理
- 核电
- 化工行业
了解更多关于其他认证的信息,比如 II 类认证。
凭借其独特特性,nVent ERIFLEX Flexibar 和 IBS/IBSB 部件中的 nVent ERIFLEX Advanced Technology 绝缘体也被划分为 II 类导线,耐高温性高达 115°C。了解有关认证页面的更多信息。
准备好开始使用 nVent ERIFLEX Advanced 零件了吗?
如有任何问题,请联系技术支持,或通过我们的销售团队启动您的项目。