Advanced Technology 船舶与海洋工程应用

船舶与海洋工程

借助 nVent ERIFLEX 优化电力连接

我们通过全球终端用户应用的深入洞察与专业知识,提供全面的创新可靠产品系列,带来降低
总安装成本、
提升设计灵活性的
低压配电*解决方案。

*80 A 至 6000 A

深入了解 nVent ERIFLEX Flexibar 技术和设计。

下载 nVent ERIFLEX Flexibar 技术手册,以了解有关 Flexibar 的设计、应用注意事项以及产品选型指南的更多信息。

下载手册

在下一个项目中指定采用 Advanced Technology。

一次性下载所有 nVent ERIFLEX Advanced Technology 产品的规格书!直接插入您的规格文档。

下载规格书

nVent ERIFLEX Advanced 解决方案提供:


可靠性

为了提高密闭空间的安全性和可靠性,nVent ERIFLEX 开发出了一系列完整可靠的产品,这些产品采用镀锡材料以增强耐腐蚀性。此外,我们的独特产品设计可提供更便捷的操作空间并提升抗振动性能。

更安全的解决方案

针对船舶与海洋工程
市场的独特需求,最新一代 nVent ERIFLEX 绝缘
材料融合以下特性:

  • 低烟、无卤、阻燃
  • 耐高温
  • 镀锡保护

nVent ERIFLEX Advanced 船舶与海洋工程认证


nVent ERIFLEX 是一位值得信赖的合作伙伴,致力于帮助您设计电气柜。我们的全球认证系列包括:

全球认证:

  • nVent ERIFLEX Flexibar Advanced:IEC 61 439-1 和 UL 67 / UL 758
  • nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced:IEC 61 439-1 和 UL 67 / UL 758
  • 全系列 nVent ERIFLEX 产品符合 RoHS 与 CE 标准

nVent ERIFLEX Advanced Technology 认证:

  • 无卤:符合 IEC 60754-1 和/或 UL 2885 标准
  • 低烟:符合 UL 2885 和 IEC 60754-2 标准
  • 阻燃:符合 IEC 60695-2-11 灼热丝测试 960°C 和/或 UL 94-V0 标准
  • 抗紫外线:符合 UL 2556 和 UL 854 标准

通过船舶与海洋工程认证的 nVent ERIFLEX Advanced 产品图表


nVent ERIFLEX Advanced Technology 和产品获得行业广泛认证。协同使用 Advanced Technology 可助力为您的独特应用需求打造更安全的安装方案。

准备好开始使用 nVent ERIFLEX Advanced 零件了吗?

如有任何问题,请联系技术支持,或通过我们的销售团队启动您的项目。

联系我们