Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

能源的演变:发现储能领域的新机遇

Energy Storage Solar Panel
客户成功案例
发现储能领域的新机遇

在 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 的帮助下,一位 nVent 客户开发了创新的可持续储能系统。

联系我们

支持可再生能源储能领域的关键创新

世界的电气化程度越来越高。随着个人和组织寻求新方法来将可持续实践引入商业和日常生活,对太阳能等替代能源的需求会很大。太阳能具有许多优点,是一种清洁、可再生的现代电力能源。

然而,太阳能的优点也伴随着局限性:即使在没有阳光的时候,灯也需要一直亮着。为了解决这一问题,就需要使用太阳能存储设备来捕获太阳能电池板产生的能量,然后将其存储起来以备将来使用,同时还要尽可能减少损耗。


替代储能解决方案

nVent 在欧洲的一个客户专门研究创新的可持续储能系统。该公司可提供完整的储能解决方案,包括储能电池,以及用于将许多电池连接在一起的电池组和机柜,以便其客户可以在单个系统中存储大量能量。酒店、电动汽车停车场、实验室和物流中心等都采用该公司的储能解决方案。

该客户专注于创新和增长,并希望通过增加新特性和扩大业务来使规模每年翻一番。此外,该客户还提供现代工业中的尖端产品,因此其产品外观对客户来说很重要。他们力求提供简洁的设计。

nVent 客户的主要目标是在小空间内为其客户存储尽可能多的能量。为了做到这一点,工程师需要最大限度地增加机柜中用于电池的存储空间,并尽量减少用于其他组件(如电池间连接)的空间。


高适应性方法

早些年,该公司使用电缆连接电源组内的各个电池,但系统中存在多个问题。由于电池连接需要在封闭空间内传输高压电流,必须采用低烟无卤 (LSHF) 的电缆。但是,符合 LSHF 要求的电缆不够灵活,并且其弯曲半径会占用机柜中的大量空间。电缆的弯曲处也承受了很大的应力,这让公司的工程师感到担忧。

此外,电缆以散装形式供货,必须在现场切割,这就需要专业人员进行操作并保持较高的电缆库存水平。nVent 的客户需要一种针对其特定需求而定制的解决方案:一种具有高导电性、符合 LSHF 要求、易于安装、设计精良且占用空间极小的产品。

该客户求助于 nVent 设计一种创新的解决方案。nVent 提供了名为 nVent Eriflex Flexibar Advanced 的定制扁平母线,可最大限度地减少电池之间的空间,并避免弯曲电缆所造成的应力点。而且,Flexibar Advanced 还易于安装,产品中已包含客户所需的特定弯曲、折叠和扭转。

新挑战需要利用新技术来解决,但创新不应以可靠性为代价。替代能源的未来取决于储能技术的发展。针对这家客户,nVent 提供了一项重要的创新,带来了更高的安全性、易用性和性能。

其他资源

资源

关于 nVent

我们通过创新的电气解决方案实现连接和保护。

资源

新闻与见解

查看所有新闻

资源

客户成功案例

查看所有案例