Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

关于可再生能源发电的设计注意事项

Design Considerations for Renewable Power Generation Story Assets
新闻报道
关于可再生能源发电的设计注意事项

可再生能源系统正改变着全球能源格局,为传统化石燃料提供清洁、可持续的替代选项。全球发电量在持续增长。根据国际可再生能源署的数据,2024 年,可再生能源发电量在全球总电力增量中的占比超过 90%,新增发电能力达 585 吉瓦。设计可再生能源系统需要注意一些关键因素,以确保安全、高效和可靠。成功设计可再生能源发电系统需要考虑以下几个关键注意事项。

系统电气平衡 - 符合 UL1741 标准

系统电气平衡涉及将太阳能电池板和风力涡轮机等可再生能源发电设备连接到电网所需的元器件。UL1741 合规标准是一项关键安全标准,适用于可再生能源系统中使用的逆变器、转换器和控制器。确保符合 UL1741 标准对于并网装置至关重要,因为这证明相关元器件符合安全和性能要求。对系统电气平衡进行适当的设计,有助于实现流畅的能量转换、最大限度地减少损耗并支持与电网的兼容。

Design-Considerations-for-Renewable-Power-Generation-Story-Image.png


环境及生命保护

可再生能源系统的运行环境通常颇具挑战性,有时甚至堪称恶劣。因此,环境耐久性设计对于保持运行效率和使用寿命就变得至关重要。有些部件应采用防风雨设计,以抵御雨雪、潮湿、极端温度和紫外线辐照。对于安装在沿海区域或工业区的系统,所用材料必须能够抵御盐水腐蚀或化学品暴露。

在可再生能源系统的设计和运行过程中,务必将安全放在首位,以保障安装、操作和维护人员的安全。可采用的安全机制包括接地、故障检测以及紧急自动停机功能等。在设计系统时,务必提供醒目的标识,确保部件易于触达,并提供标准化的安全程序,以便为经过专门培训的人员提供支持。

保养和维护

设计完善的可再生能源系统还要确保在其使用寿命中,可以方便高效地执行保养和维护工作。模块化组件便于更换和升级,可最大限度地减少停机时间。为防止故障,必须根据运行数据制定维护计划并实施预测性维护方案,这一点非常重要。此外,在设计电气部件的布局时,还要确保工作人员可以方便地靠近关键部件,以进行例行检查和维修。

设计可再生能源发电系统时,需要谨慎地兼顾技术、环境和人员要素。通过满足 UL1741 合规性、环境耐受性、人员安全、智能监控及高效维护等关键要求,可再生能源项目可在降低风险与成本的同时实现性能最优化。考虑周全的设计不仅能提升系统可靠性,更能增强其对可持续未来的贡献。

nVent 为可再生能源发电提供各种按需定制的解决方案,特别是适合风能和光伏等发电系统应用的接和保护解决方案。从保护变电站到连接光伏发电场和风电设备,我们可提供全方位的发电解决方案。与此同时,nVent 还具备丰富的专业知识,可提供系统设计咨询服务。我们可以帮助客户优化可再生能源项目。

About nVent

关于 nVent

我们利用创新型电气解决方案连接并保护您的系统。我们设计、制造、出售和安装高性能的产品和解决方案,并为其提供保养和维护服务,帮助建设更可持续的电气化世界。

了解更多
Data Center and Networking Solutions

数据中心解决方案

凭借超过 15 年的液冷经验,nVent 拥有深厚的技术应用经验和全球影响力,可为我们的合作伙伴打造高效的解决方案,确保各种先进的计算环境实现最佳性能和可靠性。

了解更多
Community Involvement

企业文化

我们鼓励员工大胆思考、勇于创新,从而推动员工敬业度和绩效水平的提升。我们已凭借着我们的企业文化屡获殊荣。

了解更多
ESG

新闻与见解

新闻与见解页面重点介绍了公司近期的财务业绩、战略合作伙伴关系以及可持续发展举措,展示了公司在电气连接及保护行业中的创新和社区参与承诺。

了解更多