Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

屋顶支撑件和解决方案

屋顶支撑件解决方案
nVent CADDY Pyramid

nVent CADDY PYRAMID 屋顶支撑件是一种表面安装的解决方案,用于支持各种屋顶表面的电气和机械应用。这些支撑件可提供卓越的载重能力,并通过替代安装速度慢、工作繁重和劳动密集型的管道、线管、电缆桥架和设备支撑方式,极大地减少安装时间。

“对客户而言,屋顶设施是一项重要投资。保护这些资产需要使用经得起时间考验的设计解决方案,这就是我们对 Pyramid 屋顶支撑件系列实行标准化的原因。”

- Chris Denman,Roof Management, LLC. 副总裁兼合伙人

Pyramid 优势


nVent CADDY 屋顶解决方案专门设计用于正确支撑重型负载,最大限度地减少集中载荷或屋顶膜材磨损的几率,并确保与安装在屋顶膜材上的任何对象都具有化学相容性。

选择我们简易安装的解决方案,按时按量地高质量完成任务。

PyramidDetails.png

与木板不同,Pyramid 支撑件专门设计用于屋顶应用,采用独特的材料和饰面,保护屋顶膜材并提供卓越的防腐性能。

1) 热浸镀锌提供卓越的防腐性能

2) 经紫外线稳定处理,性能持久

3) 底部采用泡沫材料,可以减少交界面磨损,更好地保护屋顶膜材

4) 与屋顶表面相容,包括单层、沥青、金属和喷涂泡沫等材料

额定负载

  • 同样的载重所需的支撑件更少
  • 材料越少越省力

荷载分布

  • 最大限度减少点加载和应力集中
  • 减少屋顶膜材损坏的可能性

泡沫底部

  • 与屋顶膜材相容
  • 无需间隔板材

nVent CADDY 质量和创新

  • 拥有超过 14 年的高品质屋顶支撑件解决方案设计和制造经验
  • 持续创新超过 110 年

Pyramid 荷载分布测试


Caddy Pyramid Test Chart

使用压敏垫,测试 Pyramid 和替代解决方案在不同荷载条件下的承载特性。这些图形显示了转移到屋顶膜材的静荷载。这些测试得出两个主要结果:

  • 在任意给定荷载下,nVent CADDY Pyramid 较多种替代方案能够更好地实现载荷分布

  • 与多种替代方案相比,Pyramid 覆盖的额定载重范围更广

特色产品


了解更多


准备好开始了吗?

需要规划新项目?
与我们联系,了解我们如何利用我们的解决方案、专业知识或产品为您助力。

联系我们