Strut Cantilever Arm Type A, Slotted
详情
应用场景图片
资源
CAD
相关产品
功能
- Slotted channel
- Welded on flat mounting plate
技术参数
支柱类型
A (1 5/8" x 1 5/8")
支柱类型
A (41 x 41 mm)
材料
钢
A
22 mm
B
41 mm
C
41 mm
D
2"
D
50 mm
E
0.236"
E
6 mm
Y
14 x 27 mm
认证
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。