Strut Cantilever Arm Type C, Slotted
详情
资源
Compatible Products
功能
- Slotted channel
- Welded on flat mounting plate
技术参数
支柱类型
C (13/16" x 1 5/8")
支柱类型
C (21 x 41 mm)
材料
钢
完成
电镀锌
A
0.87"
A
22 mm
B
1.61"
B
41 mm
C
0.83"
C
21 mm
D
2"
D
50 mm
认证
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
附件
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。