Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
PH5834.jpg image
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Strut Cantilever Arm Type AA, Slotted

需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

支柱类型 AA (3 1/4" x 1 5/8")
支柱类型 AA (83 x 41 mm)
材料 钢
完成 热浸镀锌
A 0.87"
A 22 mm
B 1.61"
B 41 mm
C 3.23"
C 82 mm
D 2"
D 50 mm
E 0.31"
E 8 mm
Y 14 x 27 mm
厚度 (T) 0.1"
厚度 (T) 2.5 mm

图

资源 CAD
Compatible Products
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道