USC Universal Strut Clamp for Pipe/Conduit, EG, 165.1–171.5 mm OD, 6" Pipe, 150 DN
详情
应用场景图片
资源
视频
功能
- Consists of two clamps, nut and bolt
- Fits into open side of strut channel
- Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)
技术参数
产品属性

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。