Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
PH4648.jpg image
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Strut Nut with Spring, Channel Type A, Steel, Hot-dip galvanized, M6 Rod, 6 mm

目录编号: SPRAM6HD
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数


产品属性

Pull-Out Strength
Part Number Channel Thickness
2,5 mm 2 mm 1,5 mm
SPRAM6xx 2000 N 2000 N 2000 N
SPRAM8xx 3330 N 3330 N 3330 N
SPRAM10xx 4890 N 4440 N 4440 N
SPRAM12xx 4890 N 4660 N 4440 N
SPRAM12Txx 5670 N 5050 N 4440 N

图

应用场景图片 资源 Compatible Items
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道