Universal Restraint Clip, Steel, EG, #12, #18, #36 Brace, 14 mm Hole
详情
应用场景图片
资源
CAD
视频
功能
- Attaches cable brace to structure
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
技术参数
产品属性
| UL Loads | ||
| Part Number | Brace Member | Load Rating |
| CSBURC38 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8492 N | |
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8492 N | |
| CSBURC58 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8492 N | |
安装手册 / 说明表
认证
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。