Branch Line Restraint Structure Attachment to Threaded Hole
详情
应用场景图片
资源
CAD
功能
- Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod
- Attaches to concrete anchors or structural attachments with female threads
- Can be used for bolting through steel
技术参数
材料
钢
完成
电镀锌
认证
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。