Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

电信和数据通信保护解决方案 | nVent SCHROFF

电信和数据通信保护解决方案

为数据通信和电信应用提供高效、安全和节约成本的解决方案

查找保护和支持关键数据通信和电信系统应用所需的所有 nVent 产品。探索一系列全面的开放标准产品,这些产品可组装成保护完善、优化设计的封闭式数据通信和电信系统,以满足您的需求。然后,利用专门设计的紧固、悬挂和支撑产品,提高效率和安全性,同时降低整个项目生命周期的成本。

数据通信与低压电气系统固定及悬挂解决方案

我们提供一系列专为数据通信和低压装置设计的紧固、悬挂及支撑产品,其卓越性能可满足甚至超越对高性能数据电缆管理的各项严苛要求。

了解更多

网络和数据中心防护

利用可靠的机柜、机架、通道封闭装置、冷却、线缆和电源管理产品,为您的网络或数据中心建立一个可靠的基础设施,以确保性能不受干扰和高效的运作。

了解更多

特色产品

Varistar 服务器机柜

EuropacPRO 套件,无屏蔽、背板灵活、滑轨装配

AdvancedTCA 450/40 系列,14 插槽,直流

户外 ComLine FTTX

更多特色产品

CompactPCI Serial 4 U,9 槽,带后部 I/O 和 ATX 电源

一体式户外机柜

MicroTCA.0 系统 1 U,用于 6 个中等尺寸 AdvancedMC 单模块

Varistar 封闭

探索 nVent CADDY 针对数据通信、电信及低压电气系统而设计的全系列支撑产品。

观看视频,深入了解我们的信息与通信技术产品组合。

观看视频

需要寻求帮助,应对您的数据通信和电信问题吗?

我们非常愿意为您寻找解决方案,助您应对挑战。请留言,我们会尽快回复您。

联系我们