电气腐蚀防护 | nVent HOFFMAN

腐蚀环境

依靠我们行业领先的保护措施,应对最恶劣的环境

使用专门为腐蚀环境设计的机壳解决方案,防止您的自动化资产受到有害化学品、溶剂和工艺流程的侵害。可从 nVent HOFFMAN 的数百款厚钢板机壳或 ABS、聚酯、聚碳酸酯和玻纤材料的非金属机壳中任意选择,另有许多种涂层可选。

您可从多种型号、尺寸、配置、材料、涂层和防护等级中任意选择。通过我们全球 3,000 多家经销商组成的销售网络,迅速为您供应所需的优质产品。

  • 分为 3RX、4X、7、9 型四种
  • 设计达到最高行业标准,包括 IEC、UL、IP、NEMA 和 NSF
  • 提供最先进的内部实验室测试、验证及全球代理认证服务
  • 按需定制工程服务

特色产品

非金属机壳

ProAir 空调

热电冷却器

腐蚀环境中的防护设计

腐蚀会对您的拥有成本产生很大的影响。请详细了解如何在机壳和热管理方面进行设计以保护您的关键部件。

立刻观看视频

为您的应用选择合适的材料

腐蚀会对您的拥有成本产生很大的影响。请详细了解如何在机壳和热管理方面进行设计以保护您的关键部件。

立刻下载宣传册

不知从哪儿入手?

没有两个环境完全相同,这意味着适合某一应用的机柜可能并不适用于另一应用。
依靠 nVent HOFFMAN 专家和工具为您的具体项目进行指导。

咨询专家立即访问材料选择工具