Väggmonterat aluminiumskal-kit
Att förbättra höljets skydd och termiska prestanda kräver ofta komplexa modifieringar – men det behöver inte göras.
nVent HOFFMANS väggmonterade aluminiumhölje (WAK) erbjuder en praktisk lösning för uppgradering av väggmonterade kapslingar med ett externt kapslingssystem som förbättrar skydd, isolering och värmeavledning – utan att ändra den ursprungliga kapslingen.
WAK har utformats speciellt för WAS-kapslingaroch lägger till ett sekundärt aluminiumskikt som omger kapslingen, vilket skapar en mer kontrollerad inre miljö samtidigt som grundsystemets inträngningsskydd bibehålls.
Optimera höljets prestanda utan ändringar
En viktig fördel med WAK är att den förbättrar skåpets prestanda utan att det krävs borrning, maskinbearbetning eller några strukturella förändringar.
Kapslingssatsen monteras externt, vilket bevarar kapslingens integritet samtidigt som den ger ett extra skydd mot miljöfaktorer. Det gör den till en effektiv lösning för tillämpningar där det är viktigt att upprätthålla befintliga klassificeringar och certifieringar.
Förbättra värmehanteringen med luftflöde och isolering
Termisk uppbyggnad kan äventyra systemets prestanda och tillförlitlighet. WAK stöder stabilare driftsförhållanden genom en kombination av luftflöde och isolering.
Ventilationsöppningar inbyggda i höljet främjar luftcirkulationen runt höljet, vilket hjälper till att avleda värme mer effektivt. Dessutom skapar dubbelväggskonstruktionen en isolerande luftspalt mellan kapslingen och de yttre panelerna, vilket förbättrar värmeeffektiviteten och minskar effekterna av temperaturfluktuationer.
Minska installationstiden med en verktygsfri design
WAK är konstruerad med installationseffektivitet i åtanke. Det kompletta hussystemet – bestående av front-, sida-, topp- och bottenpaneler – kan monteras manuellt utan behov av specialverktyg eller maskinbearbetning.
Detta förenklar integrationen, minskar installationstiden och minimerar risken för fel under installationen. Det gör det också möjligt för team att uppgradera befintliga skåp snabbt utan att störa driften.
Byggd för hållbarhet i industriella miljöer
Tillverkad av aluminium AlMg3 och med en skyddande polyesterbeläggning är WAK konstruerad för krävande miljöer där hållbarhet och tillförlitlighet är avgörande.
Ett säkert låssystem med ett dubbelbitslås på 3 mm och antivibrationsmekanism förbättrar skyddet ytterligare, vilket bidrar till att säkerställa konsekvent prestanda i utmanande förhållanden.
De viktigaste fördelarna med WAK Aluminum Shell Kit
- Förbättrar höljets skydd genom att lägga till ett externt skyddslager
- Förbättrar värmeprestanda genom optimerat luftflöde och värmeavledning
- Ökar isoleringseffektiviteten med en dubbelväggskonstruktion
- Möjliggör snabb installation utan verktyg utan att någon ändring av höljet krävs
- Ger långvarig hållbarhet med aluminiumkonstruktion och skyddande beläggning
En smartare strategi för uppgraderingar av kapslingar
WAK (Wall Mounted Aluminum Shell-Kit) är ett flexibelt och effektivt sätt att förbättra skåpets prestanda utan att göra designen eller installationen komplicerad.
Med flera storlekar tillgängliga stöder den ett brett spektrum av applikationer där förbättrat skydd och termisk kontroll är avgörande.
Om du vill ha mer information eller utforska tillgängliga konfigurationer kontaktar du en lokal nVent-representant.