Skriv ut
Updated PWA6000 capabilities optimizes wire processing

Uppdaterad kapacitet hos PWA6000 optimerar kabelbearbetningen ännu mer för kunderna

Det populära nVent HOFFMAN PWA6000 kabelbearbetningscentret är ett tillförlitligt sätt för att optimera kabelproduktionen och förkorta bearbetningstider med upp till 75 %. Det kan nu med precision hantera så korta kabellängder som 115 mm (4,5 tum) samt kapa och skala av kablar på upp till 6 mm2 (10 AWG).

PWA6000 automatiserar helt kapning av längder, skalning, pressning, märkning och buntning av kablar, vilket ökar produktiviteten och säkerställer en konsekvent och exakt kvalitet. Maskinen placerar hylsorna på båda sidor och märker kablarna. De färdigställda kablarna buntas ihop i en fördefinierad ordning på självhäftande tejp för att optimera orderplockningen för monteringsprocessen.

Den nya kapaciteten som gör det möjligt att hantera kortare kabellängder optimerar, tillsammans med den helautomatiserade processen för förtillverkade kablar, panelens kabeldragningsprocess och minskar det material som krävs och minskar på så sätt kundernas kostnader.

Kundfördelar:

  • Optimerar kabelbearbetning
  • Sparar utrymme i kabelkanalen
  • Minskar avfall