Skriv ut
Stainless Steel Enclosures up to 400 mm Depth for Food and Beverage Applications

Skåp i rostfritt stål från 400 mm djup för komplexa industriella miljöer

Standardiserade konfigurationer med 400 mm djup finns nu tillgängliga i nVent HOFFMANS portfölj av rostfria kapslingar i MCSS och MCDS, som stöder mer komplexa tillämpningar inom branscher som livsmedel och drycker, vatten och avloppsvatten samt marina och kustnära miljöer.

Ta reda på mer

Större designflexibilitet och effektivt projektgenomförande

I takt med att systemkraven fortsätter att utvecklas måste höljets utformning anpassas utan att onödig komplexitet ökar. Det utökade MCSS- och MCDS-sortimentet gör det möjligt att utforma ett bredare utbud av system med standardkapslingsstorlekar, vilket minskar behovet av skräddarsydda lösningar.

Genom att förlita sig på standardiserade konfigurationer blir övergången från design till implementering enklare. Ingenjörer kan konfigurera installationer mer effektivt, samtidigt som projekt drar nytta av snabbare utförande, förbättrad förutsägbarhet och minskad total komplexitet.

Sömlös integrering och tillförlitligt skydd för kritisk utrustning

Den modulära kombinerbara plattformen bygger på globala IEC-standarder och integreras sömlöst med en bred tillbehörsportfölj, vilket säkerställer enhetlighet mellan olika tillämpningar samtidigt som systemet kan skalas upp.

Designfunktioner som integrerade profiler och klickteknik förenklar monteringen och möjliggör enklare utbyggnad eller modifiering i takt med att kraven utvecklas. Samtidigt bidrar konstruktionen av rostfritt stål i MCSS- och MCDS-kapslingarna, i kombination med certifierade skyddsnivåer, till att skydda komponenterna i tuffa industriella förhållanden.

De viktigaste fördelarna är:

  • Lång livslängd i korrosiva miljöer
  • Skydd mot damm och fukt
  • Kompatibilitet med avancerade kapslingsfunktioner och tillbehör

Kontakta din lokala nVent-representant om du vill ha mer information, applikationsvägledning eller support med dina projektkrav.

Hitta din lokala representant