Skriv ut
SPS Italia

Se innovativa lösningar som förenklar konstruktionsprocesser och ökar produktiviteten på SPS Italia 2025

nVent Electric plc (”nVent”), en global ledare inom elanslutnings- och skyddslösningar, visar upp nVent HOFFMAN:s branschledande skåp, klimatkontroll och DTM-programvara (Design to Manufacturing) med lösningar för automation av paneltillverkning på SPS Italia – Smart Production Solutions 2025. SPS Italia är en ledande mässa där besökarna kan upptäcka de senaste trenderna och ny teknik för industriell automation. Den äger rum den 13–15 maj i Parma.

Specialister på nVent HOFFMAN:s lösningar för industriell automation kommer att stå i hall 6, monter I063, och dela med sig av insikter med besökarna om bästa praxis för att förbättra säkerheten, göra system motståndskraftiga och öka produktiviteten. Dessutom kommer nVent ERIFLEX-specialister att finnas till hands med avancerade lösningar för eldistribution. 

På utställningen kan du se nVent-lösningar som hjälper dig att

förenkla konstruktionsprocesser och öka produktiviteten.

DTM-programvaran är en beprövad och enkel konstruktionslösning för att planera och konstruera elskåp, maskiner och fabrikssystem. Den gör det även enkelt att automatisera panelbyggande med intelligenta 2D/3D-arbetsflöden. Den använder en digital tvilling för att generera data som driver efterföljande tillverkningsprocesser. Med DTM-programvaran kan organisationer upprätthålla en samlad informationskälla, förenkla processerna och öka produktiviteten. Programvaran är en integrerad del av den omfattande nVent HOFFMAN DTM-plattformen, som omfattar center för skåpmodifiering, kap- och kabelbearbetningsmaskiner och tillbehör. 
nVent samarbetade med Zuken, ett globalt programvaruföretag, för att skapa DTM-programvaran. Representanter från Zuken kommer att vara med oss på mässan för att dela med sig av insikter om DTM och andra programvaruinnovationer.

Spara tid och pengar för panelbyggare

Med nVent HOFFMAN:s lösningar för automation av paneltillverkning kan panelbyggare bli mer konkurrenskraftiga och effektiva, så att de kan förbättra sina resultat. Vårt robusta maskinerbjudande, bland annat center för skåpmodifiering, kap- och kabelbearbetningsmaskiner, stöder DTM-programvaruplattformen. När nVents programvaru- och maskinvarulösningar används tillsammans kan panelbyggarna maximera sina resurser, minska spillet samt öka produktiviteten och drifttiden. 
Sänk installationskostnaderna och öka konstruktionsflexibiliteten

Innovativa nVent ERIFLEX eldistributionssystem förenklar installationen och ger flexibilitet i konstruktionen. Den unika utformningen av det patenterade nVent ERIFLEX FleXbus-systemet kopplar samman viktiga elektriska komponenter, såsom transformatorer, växlar, generatorer eller stora avbrottsfria nätaggregat (UPS), vilket minskar installationstiden med upp till 50 % och sänker den totala installationskostnaden med minst 20 %. Dessutom ger nVent ERIFLEX Advanced Technology den mest unika, säkra och flexibla lösningen för elektriska strömledare. 

Tillgodose snabbt föränderliga behov 

Lita på branschledande lösningar från nVent HOFFMAN för att ansluta och skydda viktig utrustning och personal, samtidigt som produktiviteten ökar och resurserna maximeras för tillämpningar med industriell automation runt om i världen: 

  • Maximera skyddet för de mest krävande driftsförhållandena i vattenreningsanläggningar för vatten- och avloppstillämpningar.
  • Få skydd på alla nivåer för att förenkla underhållet och förhindra kontaminering i anläggningar för livsmedels- och dryckesbearbetning.
  • Bygga en pålitlig infrastruktur för att öka effektiviteten och driva på framtiden för tillämpningar för elförsörjning och laddning av elfordon.
  • Få snabbare, mer tillförlitlig åtkomst till beprövade produkter av hög kvalitet samt lokal support och service av kvalificerade leverantörer på din marknad och i din region. 

Vi ser fram emot att träffa dig i hall 6, monter I063, på SPS Italia 2025.