Skriv ut
Booth Gothenburg Sweden

nVent visar upp innovativa lösningar för att göra viktiga system motståndskraftiga, säkrare och mer effektiva

Besök oss i monter B05:02 den 8–10 oktober på Scanautomatic 2024 i Göteborg.

nVent visar upp ett komplett sortiment av nVent HOFFMAN:s lösningar för skåp, klimatkontroll och automation av paneltillverkning på Scanautomatic 2024 i Göteborg. Sortimentet är särskilt utformat för att göra det enklare, säkrare och mer hållbart för kunder att tillgodose snabbt föränderliga behov. Scanautomatic är Nordens främsta mötesplats för industriell automation och digital omvandling. I monter B05:02 kan besökarna se produktdemonstrationer och få insikter från våra betrodda nVent HOFFMAN-experter, inklusive om hur man kan göra följande:

Tillgodose snabbt föränderliga behov.

Lita på branschledande lösningar från nVent HOFFMAN för att ansluta och skydda viktig utrustning och personal, samtidigt som produktiviteten ökar och resurserna maximeras för tillämpningar med industriell automation runt om i världen:

  • Maximera skyddet för de mest krävande driftsförhållandena i vattenreningsanläggningar för vatten- och avloppstillämpningar.
  • Få skydd på alla nivåer för att förenkla underhållet och förhindra kontaminering i anläggningar för livsmedels- och dryckesbearbetning.
  • Bygga en pålitlig infrastruktur för att öka effektiviteten och driva på framtiden för tillämpningar för elförsörjning och laddning av elfordon.
  • Få snabbare, mer tillförlitlig åtkomst till beprövade produkter av hög kvalitet samt lokal support och service av kvalificerade leverantörer på din marknad och i din region.

Spara tid och pengar

nVent HOFFMAN:s lösningar för automation av paneltillverkning hjälper kunderna att automatisera bearbetningen av exakta hål och utskärningar, optimera kapningen av DIN-skenor och kabelkanaler samt minska kabelbearbetningstiden med upp till 75 %. Med de här lösningarna kan integratörer och panelbyggare effektivisera processer, maximera medarbetarnas kompetens och öka produktiviteten för att göra fler affärer snabbare.
Se livedemonstrationer av PWA 6000 (Personal Wiring Assistant) och vårt kommande ergonomiska, stora monteringsbord för materialhantering som gör det säkrare och effektivare att bygga elpaneler.

Påskynda specifikation, montering och installation.

Genom nVents åtagande att göra det enklare att beställa, konstruera, konfigurera och montera skåplösningar erbjuder vi ett omfattande globalt sortiment IEC-klassade skåp och tillbehör som ger optimalt skydd för utrustning i elektrisk infrastruktur och en mängd olika industriella tillämpningar. Sortimentet är särskilt utformat och konstruerat för global användning och har utbytbara tillbehör och patenterad verktygsfri, klickbar teknik för montering, samtidigt som det förenklar beställningsprocessen med ett enda globalt artikelnummer.

Besökarna kan själva se hur det globala IEC-sortimentets patenterade verktygsfria, klickbara teknik bidrar till att minska monteringstiden med 14 minuter vid sammankoppling av två golvskåp.

Besökarna kan också lära sig mer om den kommande lanseringen av vårt kompletta nVent HOFFMAN-sortiment av utrustning för ergonomisk materialhantering för bearbetning, montering, kabeldragning och testning av skåp. Precis som monteringsbordet som besökarna kan få en förhandsglimt av på mässan, bidrar den högkvalitativa utrustningen till att förbättra personalens komfort, säkerhet och produktivitet.

Vi ser fram emot att träffa dig i monter B05:02!