Skriv ut
CFIA TradeShow 2024

nVent visar upp innovativa lösningar för att göra verksamhetskritiska system mer motståndskraftiga, säkrare och effektivare

Besök oss vid monter 5-C40 den 5-6 juni på Drives & Controls 2024 i Birmingham

nVent visar upp ett komplett utbud av kapslings-, klimatkontroll- och panelautomationslösningar under varumärket nVent HOFFMAN – alla särskilt utformade för att göra det enklare, säkrare och mer hållbart för kunder att möta snabbt föränderliga behov på Drives & Controls 2024 i Birmingham i Storbritannien.
Som en marknadsledande mässa samlar Drives & Controls de främsta leverantörerna av avancerade drivsystem, kraftöverföring och rörelsestyrningsutrustning. I monter 5-C40 kan besökarna se live-demonstrationer av produkter och få insikter från våra erfarna nVent HOFFMAN-experter, bland annat om hur man:

Tillgodose snabbt föränderliga behov

Lita på branschledande lösningar från nVent HOFFMAN för att ansluta och skydda viktig utrustning och personal, samtidigt som produktiviteten ökar och resurserna maximeras för tillämpningar med industriell automation runt om i världen:

  • Maximera skyddet för de mest krävande driftsförhållandena i vattenreningsanläggningar för vatten- och avloppstillämpningar.
  • Få skydd på alla nivåer för att förenkla underhållet och förhindra kontaminering i anläggningar för livsmedels- och dryckesbearbetning.
  • Bygg en pålitlig infrastruktur för att öka effektiviteten och driva på framtiden för tillämpningar för elförsörjning och laddning av elfordon.
  • Få snabbare, mer tillförlitlig åtkomst till beprövade produkter av hög kvalitet samt lokal support och service av kvalificerade leverantörer på din marknad och i din region.

Spara tid och pengar

nVent HOFFMANs lösningar för automation av paneltillverkning hjälper kunderna att automatisera bearbetningen av exakta hål och utskärningar, optimera kapningen av DIN-skenor och kabelkanaler samt minska kabelbearbetningstiden med upp till 75 %. Dessa lösningar gör det möjligt för integratörer och panelbyggare att effektivisera processer, maximera kompetensen hos sin arbetsstyrka och öka produktiviteten för att kunna göra mer fler affärer snabbare.

Se live-demonstrationer av Personal Wiring Assistant (PWA) 6000 och vårt kommande ergonomiska stora monteringsbord för materialhantering som gör byggandet av elpaneler säkrare och effektivare.

Påskynda specifikation, montering och installation.

För att göra det enklare att beställa, designa, konfigurera och montera kapslingslösningar erbjuder nVent en omfattande global portfölj av IEC-klassade kapslingar och tillbehör som ger optimalt skydd för utrustning inom elinfrastruktur och en mängd olika industriella tillämpningar. Sortimentet är särskilt utformat och konstruerat för global användning och har utbytbara tillbehör och patenterad verktygsfri, klickbar teknik för montering, samtidigt som det förenklar beställningsprocessen med ett enda globalt artikelnummer.

Besökarna kan själva se hur det globala IEC-sortimentets patenterade verktygsfria, klickbara teknik bidrar till att minska monteringstiden med 14 minuter vid sammankoppling av två golvskåp.

Besökare kan också få mer information om den kommande lanseringen av hela nVent HOFFMAN-sortimentet av ergonomisk materialhanteringsutrustning för bearbetning, montering, kabeldragning och testning av kapslingar. Precis som monteringsbordet som besökarna kan få en förhandsglimt av på mässan, bidrar den högkvalitativa utrustningen till att förbättra personalens komfort, säkerhet och produktivitet.

Vi ser fram emot att träffa dig i monter 5-C40:02!

Upptäck alla dessa innovativa lösningar, prova nya interaktiva verktyg och möt våra experter i monter 5-C40 den 5–6 juni på Drives & Controls 2024, NEC, Birmingham i Storbritannien.