Skriv ut
CFIA2025 FR 2025

nVent visar upp innovativa lösningar på CFIA 2025

nVent visar upp innovativa lösningar för att göra viktiga system motståndskraftiga, säkrare och mer effektiva

Besök oss i hall 2.3, monter E37, den 4–6 mars på CFIA 2025 i Rennes i Frankrike.

nVent presenterar ett omfattande sortiment av nVent HOFFMAN:s lösningar för skåp, klimatkontroll och automation av paneltillverkning på CFIA 2025 i Rennes i Frankrike. Sortimentet är utformat för att göra det enklare, säkrare och mer hållbart för kunder att tillgodose snabbt föränderliga behov.

Skydd på varje nivå

nVent HOFFMAN:s sortiment av sanitära lösningar erbjuder tre skyddsnivåer för att tillgodose ett spektrum av sanitära behov inom livsmedels- och dryckesbranschen. På årets utställning kan besökarna se demonstrationer för varje nivå, inklusive:
 

  • Hög – Det nya nVent HOFFMAN-sortimentet av kopplingslådor med hygienisk design uppfyller branschens högsta standarder, IP66 och IP69, för rengöring med högtryckstvätt på hög temperatur. De är särskilt utformade för att skydda viktig utrustning i miljöer med höga hygienkrav och för att vara lätta att rengöra.
  • Medel – AFS-sortimentet av skåp är särskilt lämpat för att skydda utrustning vid sanitär avspolning.
  • Låg – ASR-sortimentet av skåp är särskilt lämpat för att skydda utrustning vid minimal avspolning.

Ultimat kylskydd

Besökarna kan också se luftkonditioneringsenheterna i nVent HOFFMAN:s serie med enheter för extrema miljöer. Dessa branschledande lösningar kan bibehålla optimala kylningsprestanda under längre perioder och har det högsta intrångsskyddet mot vatten och partiklar med IEC IP66- och IP69-klassning.
Dessutom kan besökarna ta reda på mer om avancerade nVent HOFFMAN-kyltekniker, inklusive luftkonditioneringsenheter och kylare från Texa Industries, som nu är en del av varumärket nVent HOFFMAN.

förenklar konstruktionsprocesser och ökar produktiviteten.

Den nya DTM-programvaran (Design to Manufacturing) är en beprövad och enkel konstruktionslösning för att planera och konstruera elskåp, maskiner och fabrikssystem. Den gör det även enkelt att automatisera panelbyggande med intelligenta 2D/3D-arbetsflöden. Tack vare det lättanvända, intelligenta centrala komponentbiblioteket kan teamen göra följande:
 

  • Dela ritningar, konstruktionsfiler och projektplaner.
  • Integrera enkelt komponenter från hundratals originaltillverkare, såväl som ett komplett utbud av nVent HOFFMAN-delar och skåpmallar.
  • Tillverka skåp av högre kvalitet snabbare och mer kostnadseffektivt.

Med DTM-programvaran kan organisationer upprätthålla en samlad informationskälla, förenkla processerna och öka produktiviteten. Programvaran är en integrerad del av den omfattande nVent HOFFMAN DTM-plattformen, som omfattar center för skåpmodifiering, kap- och kabelbearbetningsmaskiner och tillbehör.

Spara tid och pengar för panelbyggare

nVent HOFFMAN:s lösningar för automation av paneltillverkning hjälper kunderna att automatisera bearbetningen av exakta hål och utskärningar, optimera kapningen av DIN-skenor och kabelkanaler samt minska kabelbearbetningstiden med upp till 75 %. Med de här lösningarna kan integratörer och panelbyggare effektivisera processer, maximera medarbetarnas kompetens och öka produktiviteten för att göra fler affärer snabbare.

Vi ser fram emot att träffa dig i hall 2.3, monter E37!

Kolla in alla dessa innovativa lösningar, prova nya interaktiva verktyg och träffa våra experter i hall 2.3, monter E37, den 4–6 mars på CFIA 2025 i Rennes i Frankrike.