Skriv ut
nVent HOFFMAN Extreme Environments Air Conditioners

nVent HOFFMAN:s luftkonditionering för extrema miljöer

Luftkonditioneringsenheterna i nVent HOFFMAN:s serie med enheter för extrema miljöer är banbrytande och ger dig en mer robust, tillförlitlig och långlivad lösning. De är det ultimata skyddet för viktiga kontroller och utrustning i mycket krävande miljöer.

I produktsortimentet för extrema miljöer ingår de enda luftkonditioneringsenheterna som certifierats enligt de rigorösa standarderna UL typ 4X, IEC IP66 och IP69. De kan bibehålla optimala kylegenskaper under långa perioder för tillämpningar inom vatten, avlopp, olja och gas, offshore, petrokemi, läkemedel, gruvdrift och andra extrema miljöer. Luftkonditioneringsenheterna för extrema miljöer har dessutom högsta möjliga intrångsskydd mot vatten och partiklar, och är klassade enligt IEC IP66 och IP69.

Minska driftstopp och kostnader

  • Luftkonditioneringsenheterna för extrema miljöer är särskilt utformade från grunden för hållbarhet och prestanda. De har en FDA-godkänd neoprenpackning, ett helt lutande hölje för att minska ansamling av vätska och partiklar och bakterietillväxt. Dessutom har de komponenter i rostfritt stål som bidrar till att minska driftstopp och byte. 
  • De branschledande lösningarna kan tvättas utvändigt utan ytterligare skydd – tätningen tål upp till 20 cm vattenvakuum. 
  • Luftkonditioneringsenheterna för extrema miljöer finns i flera olika modeller med premiumfunktioner så att du kan välja precis rätt storlek. Du kan kombinera luftkonditioneringsenheterna för extrema miljöer med skåp klassade enligt UL typ 4X, IEC IP66 och IP69.
  • Dessutom ingår eftermarknadsservice av toppklass, lokala reservdelslager och konkurrenskraftiga garantier.

Tillgängligt nu

Mer information om nVent HOFFMAN:s luftkonditioneringsenheter för extrema miljöer finns på produktsidan

Kontakta närmaste nVent HOFFMAN-representant om du har några frågor. Tack för ditt fortsatta förtroende!