Skriv ut
IEC Modular Enclosure with preassembled Glazed Door and Swing Frame

nVent utvecklar IEC-klassat modulärt skåp med förmonterad glasdörr och svängram för elbolag

nVent HOFFMAN har introducerat ett IEC-klassat modulärt skåp med en förmonterad glasdörr och svängram som underlättar montering av 19-tums styrsystem för elbolag. Skåpets utformning överensstämmer med storleken och de tekniska kraven på elektriska transformatorstationer.

Baserat på nVent HOFFMAN MCS standardram har det IEC-klassade modulära skåpet ett gångjärn som kan öppnas till 180° vinkel utan att påverka skåpets belastningskapacitet på 1 800 N och en standardglasdörr som ger operatören en tydlig översikt över komponenterna i skåpet.

Det IEC-klassade modulära skåpet är kompatibelt med standardtillbehör från nVent HOFFMAN:s sortiment av modulära skåp, vilket gör det möjligt för kunder att kostnadseffektivt skräddarsy sin lösning och minska konkurrenskraftig ledtid.

  • Viktiga fördelar med lösningen är bland annat följande:
  • Minskad monteringstid och -kostnader
  • Testad belastningskapacitet
  • Kompatibilitet med nVent HOFFMAN:s modulära skåptillbehör
  • IP55-kompatibilitet

Om du vill ha mer information om det IEC-klassade modulära skåpet med förmonterad glasdörr och svängram kontaktar du din lokala nVent-representant.

 

Ta reda på mer