Skriv ut
ECHD_450_350

Nya filterfläktkåpor till skåp med hygienisk design

nVent HOFFMAN lanserar nya filterfläktkåpor för avspolningsmiljöer.

De nya kåporna är särskilt utformade för att tillgodose behoven vid krävande sanitetsarbeten inom livsmedels- och läkemedelsindustrier och hjälper till att skydda EF-filterfläktar mot vattenintrång. Väl på plats höjer höljena EF-filterfläktars IP-klassificering från IP 54 till IP 56.

Kåporna är även utformade för att förenkla underhåll. Kåpan lyfts enkelt bort vid rengöring och packningsbyte, och den kan öppnas till 35 graders vinkel för att göra det enkelt att rengöra filter. Dessutom är den sluttande överdelen självdränerande, vilket förhindrar att vätska och annat skräp samlas. ECHD är tillverkad av 304L rostfritt stål och utrustad med en livsmedelsklassad, FDA-godkänd blå silikonpackning.

ECHD-filterfläktkåporna ger bättre skydd för elektriska komponenter i skåp som används i miljöer med sanitetsavspolning genom att öka kapslingsklassningen för filterfläktar från IP54 till IP56.