Skriv ut
HOFFMAN-WBNR-H88341-HDTBIntranetNews-EN-2208

Nu finns nya kopplingslådor med hygienisk design

nVent HOFFMAN:s kopplingslådor med hygienisk design i HDTB-sortimentet är särskilt utformade för att skydda viktig utrustning i miljöer med höga hygienkrav och för att vara lätta att rengöra. Det nya sortimentet tillgodoser behoven av enheter med hög hygien inom livsmedelsbranschen, läkemedelsindustrin och andra branscher där man arbetar i miljöer med stränga hygienkrav.

De nya kopplingslådorna uppfyller de högsta branschstandarderna – IP66 och IP69 – för rengöringsrutiner med högtryckstvättar och höga temperaturer. De har självdränerande ytor med slät finish, sidor som sluttar i 3°, HD-bultar, stomme och lucka av det rostfria stålet AISI 304L och en löstagbar, blå silikonpackning i ett stycke av FDA-kvalitet. Allt det här bidrar till att minimera hygienrisker, minska driftavbrott och öka produktiviteten.

Ett antal kompatibla tillbehör med hygienisk design finns dessutom tillgängliga, bland annat kabelgenomföringar och väggfästen.

Kundfördelar:

  • Rengöringen är snabb och enkel
  • Tillförlitligt beständig mot spolning med högtryckstvätt och hög temperatur
  • Hög skyddsklass förhindrar att vatten eller damm tränger in

Ta reda på mer…