Skriv ut
nVent HOFFMAN solutions showcased at Indumation 2026

Upptäck nVent HOFFMAN Solutions på Indumation 2026

nVent Electric plc (”nVent”), ett globalt ledande företag inom elanslutnings- och skyddslösningar, kommer att visa upp ett omfattande utbud av nVent HOFFMAN-industriautomationstekniker på Indumation 2026 som äger rum den 4 till 6 februari i Kortrijk i Belgien. Indumation är ett de främsta evenemangen för industriautomation, digital omvandling och Industry 4.0/5.0 i Europa och ger dig en unik möjlighet att ta en titt på de senaste innovationerna som formar framtidens tillverkning.

Besök oss i bås 430A och upptäck hur våra lösningar kan hjälpa dig att förbättra systemmotståndskraften, förbättra utrustnings- och användarsäkerheten och öka produktiviteten i hela verksamheten.

Vad du kommer att få uppleva på Indumation 2026

Programvaran DTM (Design to Manufacturing): Smartare konstruktion och snabbare arbetsflöden
Ta en titt på vår intuitiva programvara DTM som är utformad för att förenkla konstruktionsuppgifter och effektivisera arbetsflödeshantering. Genom att få tillgång till smarta 2D-/3D-verktyg och digitala tvillingar-funktioner kan du automatisera dina panelbyggarprocesser och generera exakta data för den efterföljande tillverkningen.

DTM-plattformslösningar: Minska tid och kostnader på verkstadsgolvet
Få information om hur vårt ekosystem av Enclosure Modification Center-enheter, kapmaskiner, kabelbearbetningsutrustning och lösningar för ergonomisk materialhantering ger dig tillgång till noggrannhet, hastighet och effektivitet – från planering till produktion.

  • Realtidsdemonstration: Ta en titt på Personal Wiring Assistant-enheten PWA 6000 och se hur den kan minska tiden för kabelbearbetning
    med upp till 75 %.
  • Möt våra specialister: Titta på våra produktvideofilmer och diskutera med experterna hur våra Enclosure Modification Center-enheter kan effektivisera verksamheten och förbättra lönsamheten.

Programvaran DTM och vår maskinvaruportfölj utgör ett fullständigt Design to Manufacturing-ekosystem som ökar produktiviteten, minskar avfallet och förbättrar arbetsplatssäkerheten.

Klimatkontrollslösningar: Skydda utrustningen och minimera stilleståndstiden
Ta en titt på vårt omfattande utbud av klimatkontrollstekniker som är utformade för att upprätthålla optimala driftstemperaturer i både inomhus- och utomhusmiljöjer – även under krävande förhållanden. nVent HOFFMANs klimatkontrollösningar – från luftkonditionering och kylenheter till filterfläktar, värmeväxlare och termoelektriska kylare – ökar utrustningslivslängden och ger dig kontinuerliga och tillförlitliga prestanda.

Elkapslingar: Tillförlitligt skydd för kritiska system
Vår omfattande portfölj av kapslingar för industrianvändningsområden, infrastruktursanvändningsområden och kommersiella användningsområden är byggda enligt de högsta standarderna för hållbarhet och säkerhet. De här lösningarna är modulära och skalbara och skyddar automatiserings- och styrsystem samtidigt som de stödjer globala verksamhetsbehov genom lokalt tillgänglig expertis.

Vi ses på Indumation 2026!
Registrera dig i dag för att vara säker på att få en biljett:

Skaffa din kostnadsfria entrébiljett