Skriv ut
NPI 2739 1000mm Deep Modular IEC

nVents utökade MCS-skåpsortiment ger kunderna fler anpassningsalternativ

nVent HOFFMAN har lagt till nya storlekar i MCS-sortimentet av modulära golvskåp i mjukt kolstål med en dörr och standardiserar djupet 1 000 mm i hela sortimentet. Resultatet blir enklare kundanpassning och optimering av fabriker för industritillverkare.

De nya modellerna speglar varumärkets syn på enkel konstruktion och montering och gör att användarna kan konstruera och bygga nästan alla inomhuskonfigurationer med standardskåp, vilket eliminerar behovet av att tillverka dyra engångsversioner.

Varje MCS-modell har de senaste nVent HOFFMAN-innovationerna såsom klickbar teknik, ett nytt låssystem och pålitlig skyddsklassning. Dessutom eliminerar profiler i designen behovet av särskilda tillbehör, vilket minskar konstruktionsarbetet och -kostnaderna.

Viktiga fördelar med det nya MCS-sortimentet är bland annat:

  • Fler olika storlekar som standard
  • Kortare monteringstid
  • Fullständig kompatibilitet med tillbehör
  • Alla paneler är avtagbara
  • UL-certifierat
     

Ta reda på mer