N01026-Wall mounted Aluminum Single Door Enclosure, WAS_1
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Väggmonterad kapsling med enkeldörr i aluminium, WAS

Sortimentet med aluminiumkapsling och enkeldörr, WAS, har skyddsklass IP66 och lagerförs i flera olika storlekar. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats eftersom vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. WAS-sortimentet är idealiskt för användning i områden som är utsatta av korrosion och ogynnsamma omgivningsförhållanden.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Stomtjocklek 2mm
Färg Ljusgrå
Färgkod RAL 7035
Dörrtjocklek 2.5mm
Yta Pulverlackerad
Material Aluminium
Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.