AC_Photo_NOX_Range
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Luftkonditionerare för vertikal montering för utomhusbruk, E-NOX

Den vertikala kylenheten E-NOX för utomhusbruk har skyddsklass IP55 – NEMA TYPE 4 (4X-ram i rostfritt stål) och finns i många olika storlekar för olika kylbehov utomhus. Det innebär att du enkelt kan välja rätt kylningslösning. Kylenheten är enkel att installera och finns även i rostfritt stål för tuffa miljöer.

Läs mer Läs mindre
  • CE
  • UKCA
  • UL Listed
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.