PeltierNoShroudWithShroud_co_sq.png
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Termoelektriska kylare inomhus/utomhus

Termoelektriska kylare minimerar stilleståndstiden och komponentförlusten genom att avlägsna värme runt kritiska komponenter i ett skåp. Dessa kompakta, lågprofilskylare med Peltier-effekt möjliggör kylning av små inomhus- och utomhusskåp. Inga kondensorer, kompressorer eller filter behövs, vilket gör den till en tillförlitlig lösning för krävande miljöer med lågt underhållsbehov och låg ljudnivå.

Fungerar på Peltier-effekten för kylning eller uppvärmning

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453

CE

IP 65

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.