STE203012
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Kopplingslåda av stålplåt, STE

nVent HOFFMAN-kopplingslådor av stålplåt med IP66-klassificering i STE-serien är tillgängliga i lager i många olika storlekar. Skåp av stålplåt är lämpliga för krävande inomhusmiljöer. IP66-klassificeringen innebär att vatten och damm inte kan tränga in i skåpet, ser till att elutrustning och -komponenter förblir säkra och innebär att du undviker fel och onödig stilleståndstid. Den smala skåpkonstruktionen sparar utrymme och 180-gradersdörrgångjärnet innebär enkel åtkomst för användare och rutinunderhåll. Skåpen har även ett standardlås för säkerhet.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Stålplåt
Yta Pulverlackerad
Färg Ljusgrå
Färgkod RAL 7035
Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.