SSTB Photo
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Kopplingslåda rostfritt stål, SSTB

Lådorna i kopplingslådesortimentet SSTB i rostfritt stål med skyddsgraden IP 66 är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. SSTB-sortimentets rostmotstånd gör att den lämpar sig för inomhus- och utomhusmiljöer. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan .

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Yta Borstad
Stomtjocklek 18ga
Stomtjocklek 1mm
Dörrtjocklek 16ga
Dörrtjocklek 1.5mm

Diagrams

Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.