Kopplingslåda stålplåt, STB
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kopplingslåda stålplåt, STB
Lådorna i kopplingslådesortimentet SSTB i stålplåt med skyddsgraden IP 66 är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. STB-sortimentet lämpar sig för krävande inomhusmiljöer. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan .
Branschstandarder
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Material: 1,2 mm stålplåt.
- Kapsling: Bockad och svetsad. 8,5mm fästhål för väggmontage. Bultar (M6x13) för montage av DIN-skena/montageplåt.
- Packning: Strängsprutad, skarvlös polyuretanlist (PUR).
- Jordning: Jordbult M8x18 i kapsling och lock, M8 muttrar, jordningsbrickor och jordningsetiketter.
- Kapslingsklass: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturyta.
- Leverans: Kapsling, lock, skruv för lock i rostfritt stål, monteringsskruvar, täckpluggar och jordningsdetaljer.
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Stomtjocklek
18ga
Stomtjocklek
1.2mm
Dörrtjocklek
18ga
Dörrtjocklek
1.2mm
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.